Överspänningsskydd i tunnlar Skydda dina enheter och tunnelanläggningar från överspänningar. Våra skyddskoncept och produkter skyddar dina anläggningar och möjliggör störningsfri tunneldrift.

Blixt över tunnelinfart

Utmaningen


Åskväder med blixtar

Risker från blixtnedslag

En trafiktunnel måste vara tillgänglig hela dygnet. En stängning av tunneln eller fel i räddningssystem på grund av överspänning kan inte bara orsaka materialskador, utan även riskera människoliv.

Var förutseende: med överspänningsskydd ökar du tillgängligheten av elektrotekniska anläggningar avsevärt och minimerar riskerna. Med övervakningen av överspänningsskydd och därmed även energiförsörjningen blir fel förutsägbara och underhållsinsatser kan planeras mer effektivt.

Lösningen


Åskskyddszoner i trafiktunnlar

Korrekt placerat överspänningsskydd i en tunnel

Tunnelröret kan delas upp i olika åskskyddszoner. I övergångarna mellan dessa är överspänningsskydd installerade. Genom överspänningsskydd av typ 1 i det respektive första apparatskåpet i röret blir detta till zon 1. Alla följande apparatskåp blir med hjälp av överspänningsskydd av typ 2 till zon 2. För de externa strukturerna (bl.a. kontrollrum, flexibel trafikskylt) används gällande regleringar för åskskydd (IEC 62305).

Effektivt överspänningsskyddskoncept för din tunnel

Överspänningsskyddsprodukter
PT-IQ överspänningsskydd
Elektroniska säkringar
Överspänningsskyddsprodukter

Varje gränssnitt behöver ett passande skydd. Den breda produktportföljen innehåller rätt lösning för varje tillämpning: snabb datakommunikation, smala överspänningsskydd för MSR-teknik, smala eller bredbandiga antennsignaler samt för kraftfulla enheter för energiförsörjningssystem.

PT-IQ överspänningsskydd

Om ett överspänningsskydd överbelastas upphör skyddet av tunnelns elsystem. För att kunna upprätthålla ett avbrottsfritt skydd av tunneln genererar intelligenta komponenter ett meddelande när effektgränsen har uppnåtts. På så sätt kan du byta ut ett överspänningsskydd redan innan ett fel uppstår. Tunneln kan därmed fortsätta att användas av trafikanterna.

Elektroniska säkringar

Inte bara överspänningar, utan även överlast och kortslutningar utgör en risk för tunnelns drift. Flerkanaliga säkringar minimerar denna risk.
Behöver bara en kanal skyddas? I sådana fall är de endast 6 mm smala säkringarna i radplintskonstruktion exakt rätt val.

Fördelar

  • Identifiera och byt utlösta överspänningsskydd (surge protection devices, SPD) i god tid tack vare intelligenta tillbehör
  • Passande skydd för alla typer av krav tack vare en omfattande portfölj
  • Minimera fel i tunnelinfrastrukturen p.g.a. oväder
  • Öka tunnelns tillgänglighet avsevärt

Kontakt

Kontaktperson Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Jag ger gärna rådgivning om dina moderniserings- eller expansionsprojekt. Dra fördel av vår långa erfarenhet och vårt breda utbud av tjänster.

Produkter


En person som använder en surfplatta framför ett apparatskåp

Har du inte hittat rätt produkt än?

Ta gärna kontakt med oss. Vi ger dig rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.

Whitepaper cybersäkerhet
Säker fjärråtkomst i tunneldrift

Läs vårt whitepaper och ta reda på hur du kan maximera säkerheten för fjärråtkomst till dina anläggningar och skydda dig mot cyberattacker och skadlig programvara.

Beställ whitepaper
Säker dataöverföring