Industriella termoprocessningssystem
Framtidssäkrad digital termisk processteknik
Industriell termisk processteknik handlar om målinriktad modifiering av materialegenskaper genom användning av värmeenergi. Termiska processer är en förutsättning för moderna produktions- och efterbehandlingsmetoder. Användningsområdena sträcker sig från lågtemperaturprocesser upp till 750 °C till högtemperaturprocesser över 750 °C. De utgör därför grunden för många industrigrenar, som kemikalier, läkemedel, glas, stål och cement till livsmedel och fastighetsteknik. Energiomställningen och Industri 4.0 kräver smarta, uppkopplade lösningar som ökar effektiviteten, främjar hållbarhet och omdefinierar säkerheten.
Tillämpningsområden
Skalbara, modulära och programvarudrivna lösningar för din bransch
Minskning av koldioxidutsläpp är kärnan i vårt utbud av industriella termoprocessningssystem. Det möjliggörs av intelligenta, skalbara och modulära automationslösningar. Detta inkluderar modern styrteknik, stabila kommunikationsinfrastrukturer, integrerad funktionell säkerhet och högpresterande anslutningsteknik.
En överblick över våra viktigaste områden
- Maximal tillgänglighet och tillförlitlighet
- Stabila processer tack vare robust, testad signal-, mät- och kommunikationsteknik samt smart övervakning av prestanda och exakt styrning
- Intelligent mät- och reglerteknik
- Maximal transparens och effektivitet genom IIoT-ekosystem, adaptiv och mycket tillgänglig styrteknik samt AI-stödd processoptimering
- Omtänkande kring säkerhet: automatiserad och integrerad
- Driftsäkerhet tack vare övervakning från början till slut, flexibel skalbarhet och sömlös automatisering med digitala, standardkonforma säkerhetsfunktioner
En överblick över våra lösningar
Läs mer om våra applikationsområden som rör automatisering av industriella värmebehandlingssystem i grafiken. Klicka på punkterna för mer information.
Standarder och normer
Grunderna för kvalitet och säkerhet
Inom industriell termisk processteknik är normer och standarder mycket mer än bara lagstadgade krav. De utgör grunden för säkra, effektiva och högkvalitativa system. Dessa normer och standarder skapar klarhet i drift, underhåll och kommunikation av tekniska system och utgör grunden för hållbar innovation.
Internationellt fastställda regler gäller för tillämpningar inom låg- och högtemperaturområdet. Bland dessa finns maskinförordningen med produktstandarden ISO 13577-2/4 (tidigare EN 746-2), EN 50156-1/2 och de nordamerikanska standarderna NFPA 85, 86 och 87. I en alltmer nätverksbaserad processvärld blir digitala säkerhetsstandarder som IEC 62443 och NIS2-direktivet allt viktigare. De möjliggör inte bara säker fjärråtkomst till kritiska system, utan också sömlös integration med digitala plattformar som Proficloud.io.
Funktionell säkerhet och industriell cybersäkerhet är oupplösligt förenade. En industriugn är bara säker om dess digitala miljö också är skyddad. Säker drift kan endast uppnås med cybersäkerhet.
Kombinationen av tekniska standarder och digitala standarder möjliggör platsoberoende diagnostik, automatiserad uppdateringshantering och omfattande prestandaövervakning. Detta maximerar anläggningstillgängligheten och minimerar stilleståndstiderna och är ett tydligt steg mot intelligent och säker processvärme.