Elförsörjning för arbetståg vid underhållsarbete Underhållståg måste förses med en stabil strömförsörjning. Vi tillhandahåller ett modulärt system för en avbrottsfri strömförsörjning. Den avbrottsfria strömförsörjningen har en underhållsfri energilagringsmodul med lång livslängd och är stöt- och vibrationssäker i enlighet med EN 50155/EN 61373.
Elförsörjning för arbetståg vid underhållsarbete
Tillämpning
Energiförsörjningen av apparater och maskiner på arbetståg görs oftast med hjälp av trefasgeneratorer. För bestämda laster, som till exempel styrsystem eller nödbelysning, kan det krävas avbrottsfri strömförsörjning.
Lösning
Modulärt system för energiförsörjning av arbetståg
I detta syfte erbjuder Phoenix Contact en lösning i form av ett modulärt system:
- Jackbara industridon fungerar som robusta gränssnitt.
- Strömförsörjningen omvandlar trefasströmmen till likspänning 24 V DC.
- Efterkopplat finns en avbrottsfri strömförsörjning med ett litiumjonbatteri som energilagringsmodul alternativt en underhållsfri högeffektiv kondensator.
- Elektroniska säkringar skyddar de enskilda lastkretsarna mot överlast och kortslutning. Spänningsförsörjningen för parallella laster säkras med en selektiv frånkoppling av defekta kretsar. Via en reset-ingång kan utlösta skydd återställas även på distans.
- Med hjälp av signalkontakterna kan operatören övervaka komponenterna för att få viktiga data.
- Märkningsskyltarna av rostfritt stål ger det modulära systemet en snygg finish.
För modulerna föreligger en stöt- och vibrationstestning enligt EN 50155/EN 61373. Kraven på brandsäkerhet enligt EN 45545-2 uppfyller apparaterna redan själva, eller så säkerställs de genom en speciell kapsling för brandbelastningsisolering som t.ex. för energilagringsmoduler.