Jackbara industridon för användning i tåg

Jackbara industridon för vagnövergångar

HEAVYCON HPR- och ADVANCE-kapslingar är särskilt lämpade för användning utomhus i spårfordon. Den robusta designen med kapslingsklass IP68/IP69K skyddar de inbyggda fastpoliga eller modulära kontaktinsatserna. Kontakterna uppfyller de höjda kraven i järnvägsbranschen. De ger en varaktig och störningsfri förbindelse för elektriska ledningar och dataöverföringar samt i användning inomhus och i vagnövergångar.

M12-kablar för användning i tåg

Ingjutna M12-ledningar för rullande materiel

Phoenix Contacts M12 RAIL-serie omfattar givar-/ställdonskablage i A-kodning, Ethernet- och PROFINET-kablage i 4-poligt D-kodat utförande och X-kodade ledningar för höga datahastigheter (10 GBit/s). Materialen uppfyller brandsäkerhetskraven i DIN EN 45545-2 och kan därmed användas utan problem i spårfordon.

M12 PUSH-PULL för tåg

M12 PUSH-PULL för järnvägsteknik

M12-kontakter med Push-Pull-teknik ger en enkel och säker låsning med ett klick. Genom snabblåsen lämpar sig kontakterna lämpar sig särskilt väl för applikationer i spårfordon, där det förekommer höga stöt- och vibrationsbelastningar. En särskild fjäder ger tillförlitlig 360 -skärmanslutning även vid extrem mekanisk påfrestning.

Kontakter som kan konfektioneras för användning i tåg

Kontakter som kan konfektioneras med EMC-skydd

Olika ledningslängder kabeldras snabbt och enkelt på plats: Våra kontakter som kan konfektioneras med Push-Lock-anslutning, QUICKON (IDC)-anslutning eller crimpanslutning är testade och lämpar sig för järnvägsbranschen. Alla kontakter tillhandahålls i skärmat utförande. Vid rullande materiel med höga EMC-belastningar är det ett viktigt kriterium.