Strömförsörjningslösningar för spårfordon
Vår portfölj av strömförsörjningslösningar för järnvägsapplikationer omfattar strömförsörjningar, DC/DC-omvandlare, UPS, energilagringsmoduler och redundansmoduler. Apparaterna erbjuder en hög tillgänglighet genom hög genomsnittlig drifttid mellan fel, robust design och preventiv funktionsövervakning genom signalkontakter. Viktiga standarder och krav för spårfordon såsom EN 50155, EN 61373 och EN 45545-2 samt skyddslackerade kretskort uppfylls oberoende av apparattypen.
Elektroniska säkringar för spårfordon
Jämfört med konventionella skydd erbjuder elektroniska säkringar systematiska fördelar för applikationer inom järnväg:
- Deras egenskaper för utlösning är perfekta för spänningsförhållandet hos kopplande nätdelar. Därmed slipper man försörjningsreserver.
- De elektroniska skydden är upp till 60 % smalare och de kan anpassas flexibelt efter applikationen tack vare den inställbara märkströmmen.
- En reset-ingång möjliggör kortare stopptider och placeringar utanför lokförarens arbetsområde.
- Den integrerade fjärrindikeringen tillåter en permanent övervakning av skyddsbrytarstatusen utan dyra extramoduler.
Detta möjliggör en maximalt flexibel tågdesign.
Reläer för rullande materiel
Phoenix Contacts kopplingsreläer är certifierade enligt standarden DIN EN 50155 och de uppfyller de särskilda förutsättningarna för järnvägsbranschen. De klarar extrema temperaturer och erbjuder en hög stöt- och vibrationshållfasthet genom fjäderkraftanslutningen.