Energi i form av el, kyla eller värme kommer till användning i produktions- och administrationsfastigheter. Phoenix Contact driver sedan 2013 ett aktivt energiledningssystem enligt ISO 50001 på sina tre största tyska anläggningar. Energiledning möjliggör en effektiv drift av system och fastigheter. Det definierade målet är att minska den totala energiförbrukningen med tre procent jämfört med 2018 till slutet av 2025. I slutet av 2022 var uppfyllelsegraden av detta mål 42 procent, vilket ligger inom målintervallet.
Environmental
Som tillverkare av produkter som möjliggör tekniska lösningar för energiomställning och klimatskydd är vi själva aktiva på våra produktionsanläggningar för att skydda miljön och naturen, använda resurser sparsamt, själva generera energi från förnybara källor och uppnå största möjliga energieffektivitet. Syftet är att minimera våra utsläpp av växthusgaser för att begränsa den globala uppvärmningen. Här är det ekologiska fotavtrycket för våra produkter centralt, då de material som används, transporterna och avfallsundvikande är relevanta faktorer.
Miljö- och klimatskydd
Miljö- och klimatskydd har länge varit en del av Phoenix Contacts verksamhet. ISO 14001- och ISO 50001-certifieringarna vittnar om omfattande miljö- och energihantering. Exempel på detta är användning av regnvatten som bruksvatten, geotermisk energi och spillvärme för uppvärmning, egen elproduktion med solceller på produktionsbyggnadernas tak, mer än 90 % avfallssortering och användning av öppna ytor som blommande ängar. Våra medlemskap i tyska föreningen Klimaschutz-Unternehmen (miljöskyddsföretag) och stiftelsen KlimaWirtschaft (klimatnäringsliv) främjar samarbetet med partners och myndigheter.
Energi och direkta utsläpp
Phoenix Contact har redan med framgång sänkt direkt och indirekt genererade CO₂-utsläpp i Scope 1 och 2. Genom att gå över till grön el 2022 undveks över 101.000 ton (omfattning 2021). Det innebär att Phoenix Contact sedan 2022 är koldioxidneutralt när det gäller energiförsörjning på alla större anläggningar. Andra åtgärder för att minska utsläppen är att maximera energieffektiviteten, generera vår egen förnyelsebara energi och kompensera för oundvikliga utsläpp (se diagram).
Inköpt el har helt konverterats till grön el. Inköpen görs på grundval av högkvalitativa märkningar som OK Power, EcoEnergy eller Green-e. Sedan 2022 har över 90 % av elenergibehovet på nästan alla större anläggningar genererats med förnyelsebar energi: vattenkraft, vindkraft och solenergi. Expansionen sker kontinuerligt.
Egen elproduktion är den tredje åtgärden för att minska utsläppen. Målet är att minst 30 % av den energi som behövs ska genereras av solceller. Takytorna på byggnaderna vid huvudkontoret täcker en yta på 93 000 m². I framtiden kommer solenergi att produceras på alla tak, inte bara i Blomberg, utan även på andra platser i Tyskland och runt om i världen.
Under 2021 och 2022 installerades solcellsanläggningar med en kapacitet på cirka 2900 kWp i Tyskland, Kina, Indien, Schweiz och USA.
Oundvikliga CO₂-utsläpp kompenseras genom finansiering av miljöprojekt. Vid valet av projekt utgår Phoenix Contact från internationellt erkända och oberoende certifieringar som Gold Standard och främjar projekt för utbyggnad av förnybara energianläggningar. Andelen kompensationsåtgärder ska kontinuerligt minskas till cirka tio procent. För att säkerställa detta utvecklas omvandlingskoncept över hela världen. Fokus ligger här på att minska förbrukningen av fossil energi, t.ex. genom att generera värme med hjälp av elektrisk energi.
Material, transport och avfallshantering
Hållbarhet är ett viktigt kriterium vid utveckling och design av produkter. Här är framför allt valet av material avgörande, eftersom de material och halvfabrikat som används påverkar energibalansen för varje produkt. Av denna anledning föredras basmaterial som kräver mindre energi att producera och därför orsakar mindre CO₂-utsläpp. Den minskade variationen av material, renheten i typerna och minimeringen av icke återvinningsbara material innebär också en högre återvinningsgrad.
Phoenix Contact analyserar de material och tjänster som används över hela världen och undersöker materialens och transportvägarnas påverkan på ekologi och eventuella sociala risker. Sortimentet av delar och komponenter omfattar även direkta råvaror som bearbetas och förädlas till komponenter och delar och därmed finns kvar i slutprodukten.
Phoenix Contacts mål är att minska koldioxidutsläppen med 90 % till 2030. 2021 identifierades därför koldioxidavtrycken för material och produktgrupper utifrån jämförbara databasvärden och motsvarande åtgärdsområden i leveranskedjan identifierades med hjälp av hotspot-analyser.
Phoenix Contact har en företagsövergripande uppförandekod som definierar de juridiska och moraliska riktlinjerna för alla medarbetares agerande. Även en uppförandekod för leverantörer har tagits fram för att överföra företagets krav och målsättningar till leveranskedjan. Leverantörer kommer då att vara skyldiga att följa dessa riktlinjer i sina inköpsavtal. Socialt ansvarstagande är en princip som tillämpas vid första urvalet av leverantörer, kvalificering av leverantörer och leverantörsavtal.
Phoenix Contact har gett företaget Ecovadis i uppdrag att genomföra djupgående analyser av leveranskedjan. Ecovadis är en av världens ledande leverantörer av hållbarhetsrankningar för företag. Phoenix Contact använder resultaten av dessa analyser för att vidta åtgärder som minskar riskerna i leveranskedjan.
Phoenix Contact bearbetar stora mängder plast varje år. För att skapa ett arbetssätt som skonar resurser har vi satsat på materialet polyamid. Det kan bearbetas med mycket stor precision och processäkerhet. Dessutom använder Phoenix Contact redan de första plastmaterialen som bygger på förnybara råvaror.
Phoenix Contact satsar på miljövänliga förpackningar och lägger stor vikt vid återvinningsbarhet. För artikel- och transportförpackningar använder Phoenix Contact främst pappersbaserade lösningar. Transportförpackningen är särskilt anpassad till de interna processerna och yttre påverkan när det gäller påfrestning och testas utförligt.
Vikten på företagets standardförpackning har minskats kontinuerligt under de senaste åren utan att kompromissa med stabiliteten. På så sätt har 300 000 kg förpackningsmaterial kunnat sparas.
Lasthjälpmedel används som standardcontainrar för globala försändelser. Den ökande efterfrågan på containrar gjorde att det utfördes en intern rengöringskapacitet direkt vid logistikanläggningen. Därmed behövs inga lastbilstransporter mellan olika platser och rengöringsleverantören. För att göra användningen ännu mer miljövänlig
har lasthjälpmedel tillverkade av kompositmaterial använts sedan 2021.
Phoenix Contact använder SkyLab-instrumentpanelen för transparens i CO₂-fotavtrycket, vilken är en systemintegrerad metod för att visualisera CO₂-utsläpp från transporter. För att minska utsläppen under transporten används Best Shipping Instructions (BSI), som är en systemintegrerad metod för att bestämma den optimala transportvägen mellan huvudkontoret och dotterbolagen utanför Europa. Jämförelsen av transportkostnaderna med kostnaderna för att upprätthålla högre lagernivåer (kapitalbindningskostnader) ger en fraktrekommendation för den mest effektiva transportvägen.
Under 2020 genererade hela värdekedjan CO₂-utsläpp på 700 000 ton vid en omsättning på 2,4 miljarder euro. Det påföljande året 2021 ökade CO₂-utsläppen till 820 000 ton och omsättningen till 2,97 miljarder euro. Initiala åtgärder genomfördes 2021 och 2022 för att minska andelen flygfrakt i utsläppen. Detta har sparat över 2500 ton CO₂-utsläpp.
Huvudkontoret i Blomberg är hemvist för stora produktionsenheter samt stora administrations- och logistikområden. Där produceras en stor mängd avfall, som samlas in separat med hjälp av ett definierat avfallshanteringskoncept. Syftet är att säkerställa en säker avfallshantering med hänsyn tagen till hållbara och ekonomiska faktorer.
Under 2021 lyckades vi minska andelen kommersiellt kommunalt avfall från 4,7 % till 4,3 %. Även vid de tyska anläggningarna i Schieder och Bad Pyrmont har andelen kommunalt avfall minskat kontinuerligt.
På grund av den kraftiga ökningen av ordrar 2021 har andelen metallhaltigt produktionsavfall, såsom icke-järnmetaller och koppar, ökat. Materialen matas in i en spånapparat och upparbetas för återanvändning. Volymen upparbetade spån ökade med 150 ton under 2021 jämfört med föregående år.
Förutom de direkta material som används i produktionen bedöms och väljs även hjälpmaterial och hjälpprodukter med avseende på deras hållbarhet.
Produktansvar
Företaget ställer höga krav på sina produkter och lösningar. Förutom kvalitet ligger fokus alltid på innovation. Phoenix Contact tillämpar en omfattande kvalitetsstyrning, som sträcker sig från produktions- och affärsprocesser till eftermarknadsområdet. Alla system och processer är certifierade. Riktlinjernas genomförande och effekt kontrolleras regelbundet och säkerställs med interna och externa revisioner.
Forskning och utveckling (FoU) är högprioriterat i företaget. Phoenix Contact-koncernens FoU-utgifter uppgick till cirka 198 miljoner euro 2021, vilket motsvarar cirka sju procent av omsättningen. Antalet anställda inom FoU ökade med 150 heltidsekvivalenter (HTE) jämfört med året innan till över 1650 HTE. Totalt lämnades över 100 patentansökningar in. Långsiktigt innebär detta att Phoenix Contact ligger över branschgenomsnittet. Det totala antalet patent dokumenterar företagets innovationskraft.
Som en del av det produktrelaterade miljöskyddet undviks farliga ämnen så långt det är möjligt i Phoenix Contacts innovativa produktportfölj. För att säkerställa att alla leverantörer uppfyller dessa krav är företagets Environmental Compliance Standard obligatorisk för dem. Leverantörernas pålitlighet bedöms regelbundet och information om reglerade ingredienser i material efterfrågas. Laboratorieanalyser utförs också för att testa de material som används för ämnen som inger betänkligheter. Nya material genomgår en strikt utvärderingsprocess. Detta säkerställer också överensstämmelse med lagkrav som RoHS-direktivet 2011/65/EU – och REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Material som innehåller ämnen som klassificeras som ämnen med mycket hög farlighet (SVHC) enligt REACH är i allmänhet endast tillåtna i enlighet med lagkrav om inga alternativa material finns tillgängliga.
Produkternas säkerhet är en central del av Phoenix Contacts kvalitetsstandarder och bekräftas genom tester. Alla relevanta produktsäkerhetslagar och de direktiv och standarder som ingår i dessa efterlevs. Dessutom testas och utvärderas många produkter av oberoende organ.
Produkter har olika säkerhetsfunktioner. PSIRT-teamet (Product Security Incident Response Team) kontrollerar om det finns säkerhetsproblem och utfärdar säkerhetsuppdateringar. Phoenix Contact erbjuder även standardiserad produktsäkerhet och tjänster för framtidssäkrad drift av maskiner, system och infrastruktur. Nödvändiga mångåriga uppdateringar innebär en lång livslängd. Produkterna utvecklas enligt certifierade processer enligt IEC 62443-4-1. Säkerhetsåtgärder implementeras, verifieras och dokumenteras på grundval av en hotanalys.
Sedan 2021 har Phoenix Contact utvärderat sina produkter med avseende på miljöpåverkan. Produktens miljöavtryck (Product Environmental Footprint: PEF) beräknas enligt EF3.0-specifikationerna. Resultaten kommer att finnas tillgängliga online framöver. Tack vare den ökande transparensen och noggrannheten i koldioxidutsläppen i värdekedjorna blir uppgifterna om produkternas miljömässiga fotavtryck allt mer exakta.