Product Environmental Footprint Läs mer om det ekologiska fotavtrycket för våra produkter.

Fotavtryck av Twin-design

Gör det möjligt att beräkna miljöavtrycket

För att så exakt som möjligt kunna visa hur våra produkter påverkar miljön tittar vi på det ekologiska fotavtrycket för varje enskild produkt. Phoenix Contact beräknar därför Product Environmental Footprint, förkortat PEF. För detta fotavtryck beaktas upp till 18 miljöindikatorer – för närvarande med ett starkt fokus på produkternas koldioxidvärde. Andra indikatorer, t.ex. markanvändning eller vattenförbrukning, beräknas också om det finns data tillgängliga.

Push-in-radplint PT 2,5 med olika symboler

Alla faser är relevanta

PEF beräknas genom att ta hänsyn till hela värdekedjan och omfattar följande faser:

  • Produktdesign och val av råmaterial
  • Tillverkningsprocess inklusive alla produktionssteg
  • Distribution av artikeln
  • Produkternas användning och slutet av deras livscykel
Medarbetare inom produktionen på anläggningen Wielkopolska Nowy Tomysl

Dra nytta av transparens

I alla våra processer och produktionsförlopp ställs vi ständigt inför nya beslut och ser även över aktuella förlopp. För att kunna fatta beslut som även tar hänsyn till hållbarhetsaspekter behöver vi veta vilka åtgärder som ger störst effekt. Att analysera och beräkna PEF är här en stor hjälp, eftersom vi då kan dra slutsatser om våra interna processer utifrån miljöindikatorer. På så sätt kan processerna förbättras kontinuerligt, vilket minskar miljöpåverkan och sparar resurser.

Datakvalitet

Vid beräkning av PEF följer Phoenix Contact modellerna enligt standarderna ISO 14040 och ISO 14044. För att fastställa PEF använder vi både primärdata och data från miljödatabaser. Genom att dela in data i olika kvalitetsnivåer visar Phoenix Contact var data kommer ifrån. På så sätt skapar vi transparens och gör det möjligt för våra kunder att när som helst få information om datakvaliteten för de beräknade miljöindikatorerna och koldioxidavtrycket.

Bärbar dator och skärmdump av PEF-dokument

Koldioxidavtryck

Genom att beräkna Product Environmental Footprint och skapa transparenta data skapar vi rätt förutsättningar för en hållbar produktportfölj.
Vi hjälper våra kunder att göra produkter och leveranskedjor mer hållbara. På så sätt kan mer miljövänliga material och processer användas på ett målinriktat sätt och miljöpåverkan minskas.