Kompakta signallampor med LED för direkt maskinintegrering
Med den nya LED-signallampserien PSD-SL erbjuder Phoenix Contact en kompakt lösning för applikationsorienterad signalering direkt på maskinfunktioner. Lamporna är mångsidiga, robusta och lämpar sig för både inomhus- och utomhusbruk.
De nya signallamporna PSD-SL LED från Phoenix Contact möjliggör tydlig och funktionell signalering direkt vid applikationen. De finns i två utföranden, Point och Tower, och beroende på version kan man välja mellan tre eller sju färger. Olika ljusanimationer, t.ex. blinkande ljus eller färgskiftningar, möjliggör flexibel anpassning till olika signaleringsuppgifter, t.ex. maskiner, AGV:er (Automated Guided Vehicles) eller servicerobotar. Lamporna ansluts via en 5-polig, A-kodad M12-kontakt och styrs med 24 V DC via 4-bitars. Installationen är enkel med hjälp av M22-monteringsöppningen, och fästmaterialet ingår i leveransen. Med skyddsklasserna IP66, IP67, IP69, IP6K9K och UL typ 4/4X samt ett brett temperaturområde på -40 till +70 °C är lamporna också lämpliga för tuffa industriella miljöer både inomhus och utomhus. PSD-SL-serien kompletterar Phoenix Contacts signaleringsportfölj med en kompakt, robust och mångsidig lösning för den direkta maskinmiljön.