Lösningar för en hållbar processindustri på ACHEMA 2024

21.05.2024
Virtuell vy av en digitaliserad processanläggning med mässlogotyp ACHEMA 2024

Processindustrin står inför olika utmaningar – oavsett om det gäller ökad effektivitet och flexibilitet genom modularisering, kostnadsminskning i processer eller användning av hållbara resurser för anläggningsdrift. Baserat på utvecklingen inom teknikstandarder och modulariseringsmetoder kommer Phoenix Contact att visa upp lämpliga lösningar för energieffektivitet och CO₂-reduktion på ACHEMA i hall 11.1, monter A31.

Dataöverföring inom processindustrin är grundläggande när det gäller integration av digitala fältbussar. Med den nya Ethernet-APL-switchen erbjuder Phoenix Contact möjligheten till en direkt Ethernet-anslutning med parkabel av APL-fältenheter i Ex-zoner mot en bakgrund av heltäckande digital kommunikation ner till fältnivån. Det innebär att inte bara processdata utan även annan värdefull enhetsinformation kan användas direkt från fältnivån. Detta presenteras på en APL-Multi-Vendor-vägg. Andra demonstratorer kommer att presentera lösningar för övervakning och kontroll som möjliggör preventivt underhåll baserat på NOA. Tillsammans med olika partners arbetar Phoenix Contact med att vidareutveckla MTP-metoden. En MTP-Live-demonstrator kommer att visas tillsammans med företaget Pruess. Det nya MTP-konceptet för funktionell säkerhet beaktas här i form av en mobil ansatsbehållare för Ex-zon 1. Samma sak kan upplevas på DI-vattenstationen, en vattenreningsstation för elektrolysanläggningar, med TU Dresden. Dagens teknik underlättar inte bara alstring, omvandling och distribution av förnyelsebar energi, utan sparar också upp till 50 % utrymme jämfört med konventionella lösningar. MINI Analog Pro, med en bredd på endast 6 mm, sparar utrymme i apparatskåpet och är den perfekta lösningen för säker, galvanisk Ex-isolering av Ex-fältenheter. Signalisolatorerna kan användas för kretsar för funktionell säkerhet upp till SIL 3 (1oo1) och skyddar därmed människor, miljö och anläggningar. Explosionsskyddet föreligger för alla zoner och ämnesgrupper. I samband med skalet för tillgångsförvaltning demonstrerar Phoenix Contact automatisk verifiering av egensäkerhet med den digitala märkskylten och användningsfallet ”Automated as built”.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation