Övervakning av överspänningsskydd för signalgränssnitt
Signalledningar är som nervbanor i tekniska anläggningar. Det är därför mycket viktigt att skydda dessa anläggningsdelar mot överspänning genom omkopplingar eller blixtnedslag. Med överspänningsskydd från produktfamiljen TERMITRAB complete från Phoenix Contact kan detta skydd utföras på ett särskilt platssparande sätt.
Ofta installeras skyddskomponenterna i flera apparatskåp eller ute på fältet. En permanent visuell kontroll av säkringarna på plats kräver därför mycket arbete eller är delvis omöjlig. Med fjärrindikeringsmodulerna i produktfamiljen TERMITRAB complete övervakas nu upp till 50 överspänningsskydd. Här registreras statusen för alla skyddsmoduler och i händelse av ett fel skickas ett larm till en central signalkontakt. Med de här fjärrindikeringsmodulerna går det dessutom att övervaka överspänningsskydden i CLIXTRAB-familjen.