Kontaktinsatsmodul, poltal: 6, Stift, Push-in-anslutning, 100 V, 20 A, 1,5 mm2 ... 4 mm2, med kortslutningsfunktion
Modulära push-in-kontaktinsatser
Kontaktinsatsmodul, poltal: 1, effektkontakter: 1, signalkontakter: 0, Stift, Push-in-anslutning, 830 V, 76 A, 2,5 mm2 ... 16 mm2, användning: Effekt
Kontaktinsatsmodul, poltal: 5, effektkontakter: 5, Hona, Push-in-anslutning, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, användning: Effekt, med frånskiljarzon för säkrings-, komponent- och frånskiljarproppar
Kontaktinsatsmodul, poltal: 5, effektkontakter: 5, Stift, Push-in-anslutning, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, användning: Effekt, med dubbelt bryggschakt för byglar
Kontaktinsatsmodul, poltal: 1, effektkontakter: 1, signalkontakter: 0, Hona, Push-in-anslutning, 830 V, 76 A, 2,5 mm2 ... 16 mm2, användning: Effekt
Kontaktinsatsmodul, poltal: 6, effektkontakter: 6, signalkontakter: 0, Stift, Push-in-anslutning, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, användning: Effekt
Kontaktinsatsmodul, poltal: 3, effektkontakter: 3, signalkontakter: 0, Stift, Push-in-anslutning, 690 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, användning: Effekt
Kontaktinsatsmodul, poltal: 2, effektkontakter: 2, signalkontakter: 0, Stift, Push-in-anslutning, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, användning: Effekt
Kontaktinsatsmodul, poltal: 2, effektkontakter: 2, signalkontakter: 0, Hona, Push-in-anslutning, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, användning: Effekt
Kontaktinsatsmodul, poltal: 3, effektkontakter: 3, signalkontakter: 0, Hona, Push-in-anslutning, 690 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, användning: Effekt