PT 4-PE/3L - Flervåningsplint
3210442
E-nummer: 2910140

area
anslutningstyp
Ström Piktogram
spänning Piktogram

Motorplint, fyraplans, anslutningsmetod: push-in-anslutning, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, AWG: 24 - 10, bredd: 6,2 mm, höjd: 95,4 mm, färg: grå, monteringstyp: NS 35/7,5, NS 35/15

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Push-in anslutningsplintarna utmärker sig, förutom genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet, genom enkel anslutning av ledare med trådändhylsa eller styva ledare utan verktyg
Den kompakta konstruktionen och frontanslutning möjliggör ett kablage i trånga utrymmen
Förutom testmöjligheten i det dubbla funktionsschaktet finns även ett extra provuttag tillgängligt på alla plintar