HC-B 10-I-UT-M - Kontaktinsats
1648173
E-nummer: 2938932

Kontaktinsats, poltal: 10+PE, storlek: B10, antal anslutningar per pol: 1, Stift, Skruvanslutning, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, användning: Effekt

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

För snabb
Kodning med plastprofil
För teststift 2 mm
Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373