URTK/S - Ställverksplint
0311087
E-nummer: 2910902

area
delning
anslutningstyp
Ström Piktogram
spänning Piktogram

Ställverksplint, med två testuttag för 4-mm-testkontakter eller för omkopplings- eller skruvbyglar, märkspänning: 400 V, märkström: 41 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 6 mm2, diameter: 0,5 mm2 - 10 mm2 , monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Med de frånskiljbara provplintarna i URTK/S-serien kan enkla och överskådliga tester göras i transformatorsekundärkretsar
Plintarna har en mäthylsa på båda sidor av skiljestället, som även kan användas för korskoppling av intilliggande plintar