Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Dyspozycyjna, bezpieczna infrastruktura kolejowa i ekonomiczna modernizacja

Cyfrowy upgrade techniki sygnalizacji Inteligentne rozwiązania firmy Phoenix Contact

Wymagania stawiane komponentom dla infrastruktury kolejowej są wysokie. Są one wykorzystywane w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem i zapewniają dyspozycyjność w transporcie kolejowym. Jednocześnie infrastruktura kolejowa staje się coraz bardziej cyfrowa. Potrzebne są inteligentne rozwiązania oferujące różne funkcje, np. zdalne monitorowanie i diagnostykę oraz usługi w chmurze. Produkty i rozwiązania firmy Phoenix Contact spełniają te zwiększone wymagania, a jednocześnie oferują cyfrowe interfejsy umożliwiające urzeczywistnienie inteligentnej infrastruktury kolejowej.

Nasze aplikacje dla infrastruktury kolejowej i sygnalizacji


Cyfryzacja w kolejnictwie

Realizacja transformacji cyfrowej

Phoenix Contact oferuje odpowiednie produkty i rozwiązania do cyfryzacji infrastruktury kolejowej: niezawodna instalacja, bezpieczna transmisja sygnałów i przesyłanie danych w czasie rzeczywistym oraz usługi w chmurze umożliwiają cyfryzację infrastruktury kolejowej.

Przykładowe zastosowania:

Sygnalizacja na dworcach

Zapewnienie dyspozycyjności systemu infrastruktury kolejowej

Zapobieganie uszkodzeniom i awariom, pełne wykorzystanie możliwości: produkty firmy Phoenix Contact oferują cyfrowe interfejsy, które umożliwiają zdalną diagnostykę i konserwację predykcyjną – dla maksymalnej dyspozycyjności i bezpieczeństwa systemów sygnalizacyjnych.

Przykładowe zastosowania:

System kolejowy na przejeździe kolejowym

Gwarancja bezpiecznego funkcjonowania kolei

Najważniejszą kwestią w transporcie kolejowym jest bezpieczna eksploatacja. Warunkiem dopuszczenia produktów do eksploatacji jest m.in. brak sprzężeń zwrotnych w obwodach sygnałowych i innych urządzeniach operacyjnych. W firmie Phoenix Contact wymagania te są uwzględniane już na etapie konstruowania produktu.

Przykładowe zastosowania:

Modernizacja infrastruktury kolejowej przy torach kolejowych

Modernizacja istniejących obiektów i optymalizacja kosztów

Aby umożliwić dalszą eksploatację całej infrastruktury kolejowej i sygnalizacyjnej, często konieczna jest wymiana jej pojedynczych elementów. Firma Phoenix Contact umożliwia bezpieczną i ekonomiczną modernizację infrastruktury kolejowej, oferując dostępne seryjnie komponenty, które można łatwo zintegrować z istniejącymi systemami.

Przykładowe zastosowania: