Zasilanie do nastawni elektronicznych i cyfrowych

Przykład zastosowania: transformacja cyfrowa w infrastrukturze kolejowej

Zasilanie nastawni elektronicznych i cyfrowych

Zasilanie nastawni elektronicznych i cyfrowych

Klasyczne nastawnie są oparte na architekturze centralnej – zarówno pod względem przesyłania danych, jak i zasilania. Wraz z postępującą cyfryzacją infrastruktury kolejowej wzrasta również liczba jednostek rozproszonych, które również wymagają zasilania. Rozwiązania do zasilania urządzeń rozproszonych muszą spełniać szczególne wymagania pod względem koncepcji redundancji i poziomu napięcia: niezbędne napięcie zasilania musi być zapewnione również na długich odcinkach w miarę możliwości bez strat i przerw.

Phoenix Contact oferuje standardowe produkty (COTS) zamiast drogich rozwiązań specjalnych. Nasze zasilacze umożliwiają tworzenie rozwiązań modułowych, spełniających indywidualne wymagania dotyczące zasilania.

Kontakt
Zasilacze

Zasilacze dla infrastruktury kolejowej

Więcej informacji na temat produktów: