Zasilacze dla infrastruktury kolejowej

Zasilacze do instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynków

Nasze zasilacze i przetwornice DC/DC o wysokiej dyspozycyjności są dostosowane do typowych wymagań urządzeń do sygnalizacji. Dzięki wysokiej sprawności i zastosowaniu wysokiej klasy komponentów, m.in. kondensatorów o długiej żywotności, nasze produkty osiągają wysoką niezawodność (MTBF 40°C > 500 000 h) i długą żywotność. Dzięki zwiększonemu zakresowi temperatur i elektronice zabezpieczonej lakierem ochronnym nadają się do użytku zewnętrznego.

Przetwornice DC/DC do urządzeń sygnalizacyjnych

Przetwornice DC/DC

W urządzeniach sygnalizacyjnych w nastawni do konwersji napięć sterujących stosuje się przetwornice DC/DC. Wbudowana separacja galwaniczna umożliwia również odsprzężenie i eliminację zakłóceń pomiędzy dwoma potencjałami oraz utworzenie sieci zasilającej bez uziemienia. W przypadku długich przewodów ze spadkiem napięcia przetwornice DC/DC zwiększają istniejące napięcie. Do nastawni cyfrowych wybierz rozwiązania przetwornikowe, które są w stanie przetworzyć napięcie magistrali DC na napięcie sterownicze.

Moduły UPS do zdalnej diagnostyki w kolejnictwie

Moduły UPS do zdalnej diagnostyki

Dzięki naszemu systemowi QUINT będziesz gotowy na cyfryzację infrastruktury kolejowej! Nasze zasilacze, moduły UPS i zasobniki energii można zintegrować z istniejącą siecią, co stwarza szerokie możliwości diagnostyczne. Nasze zasilacze są wyposażone w parametryzowany elastycznie interfejs konfiguracyjny, który umożliwia łatwe wgranie ustawień urządzenia. Nasze moduły UPS posiadają również interfejs komunikacyjny, który w czasie rzeczywistym przesyła status urządzenia i odbiera polecenia ze sterownika. Dzięki temu można w każdej chwili sprawdzić status urządzeń i zasobników energii.

Zasilacz do aparatury sterującej i zabezpieczeniowej

Zasilacze z gwarancją bezpieczeństwa

W przypadku zasilaczy obsługujących urządzenia i moduły systemów sterowania i bezpieczeństwa należy uwzględnić wysokość napięcia wyjściowego. Zwłaszcza w rozważaniach dotyczących sprawy bezpieczeństwa. Uszkodzone urządzenie może dostarczać zwiększone napięcie wyjściowe, co może prowadzić do zakłócenia sygnału. To z kolei zagraża niezawodności eksploatacyjnej. Nasze zasilacze pozwalają praktycznie wyeliminować tego rodzaju ryzyko. Posiadają one bowiem podwójną ochronę przed przepięciami na wyjściu i dostarczają niezawodnie napięcie po stronie wtórnej np. 24 V.

Zasilacz z izolacją ochronną

Zasilacze z izolacją ochronną

W nastawniach występują aplikacje, w których zabezpieczeniem jest nieprzewodzące otoczenie. Do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym stosuje się tu urządzenia z izolacją o klasie ochronności II. Nadają się do tego nasze zasilacze QUINT POWER o mocy poniżej 100 W, ponieważ dzięki wysokiej klasy koncepcji izolacji i nieprzewodzącej obudowie nie wymagają one podłączenia przewodu ochronnego.