Modernizacja instalacji elektromechanicznej wewnątrz nastawni

Przykład zastosowania: modernizacja infrastruktury kolejowej

Bezpieczna modernizacja istniejących nastawni

Bezpieczna modernizacja istniejących nastawni

Nowe nastawnie są oparte na aparaturze elektronicznej. Równolegle istnieją jednak tradycyjne nastawnie przekaźnikowe, które do dalszej eksploatacji wymagają gruntownej modernizacji. W przypadku konieczności modernizacji istniejących systemów pojawia się wyzwanie połączenia starych i nowych technologii. Zmiana i wykonanie nowego oprzewodowania są czasochłonne i niosą za sobą ryzyko błędów. Konieczna jest adaptacja połączeń elektromechanicznych.

Phoenix Contact oferuje różne produkty i rozwiązania pomocne przy modernizacji istniejących systemów. Aby umożliwić przebudowę „przez noc“, firma Phoenix Contact oferuje na przykład koncepcję oprzewodowania opartą na okablowaniu systemowym. Okablowanie systemowe oparte na kablach konfekcjonowanych pozwala na szybkie, bezbłędne i jednolite oprzewodowanie.

Do modernizacji istniejących systemów nadają się również panele krosowe, które dzięki kompaktowej konstrukcji umożliwiają wysokie zagęszczenie sygnałów na minimalnej przestrzeni. Modułowa, kompaktowa budowa z precyzyjną liczbą pinów i kolorowymi elementami zapewnia przejrzyste i bezbłędne oprzewodowanie.

Jeśli byłyby potrzebne trójwymiarowe prototypy lub niewielkie serie od 1 sztuki, PROTIQ – a Phoenix Contact Company –specjalizująca się w druku 3D może dostarczyć komponenty z różnych metali i tworzyw sztucznych.

Kontakt