Złączki szynowe do sygnalizacji

Złączki szynowe do sygnalizacji

Do różnych zastosowań w sygnalizacji firma Phoenix Contact oferuje szeroki wybór techniki przyłączeniowej do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Bezpieczne połączenie zapewniają złączki szynowe o zakresie przekroju od 0,14 do 300 mm² z serii CLIPLINE complete, oparte na różnych technologiach przyłączeniowych, np. technika śrubowa, sprężynowa, nacinająca i sworzniowa. W infrastrukturze kolejowej stosuje się coraz częściej techniki przyłączeniowe oparte na technologii sprężynowej, takie jak metoda bezpośredniego montażu Push-in. Łączy ona w sobie wszystkie zalety zacisku sprężynowego i umożliwia znaczne zmniejszenie kosztów dzięki szybszemu oprzewodowaniu.

Cykl życia systemów infrastruktury kolejowej wynosi często kilkadziesiąt lat. Zastosowana technika przyłączeniowa musi być odpowiednio niezawodna i bezobsługowa oraz spełniać wszystkie wymagane normy. Złączki szynowe Phoenix Contact spełniają między innymi wysokie wymagania normy EN 50125-3 dotyczące odporności na udary i drgania.

Seria CLIPLINE complete poza dużym wyborem złączek szynowych oferuje kompletną serię akcesoriów. Są to między innymi wtyki testowe i serwisowe, mostki i zaciski ekranu.

Złączki z odłącznikiem nożowym dla infrastruktury kolejowej

Złączki z odłącznikiem nożowym dla infrastruktury kolejowej

Złączki z odłącznikiem nożowym stosuje się do różnych zadań. Umożliwiają one komfortowe rozłączanie obwodów za pomocą odłącznika nożowego, wtyku rozłączającego lub styku obrotowego. Nasze złączki z odłącznikiem nożowym posiadają przerwę i kompaktową konstrukcję, która zapewnia niezawodnie utrzymanie odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych. Są łatwe w obsłudze: odłącznik nożowy obsługuje się zwykłym wkrętakiem, a blokada przełączania S-MT chroni przerwę przed przypadkowym zamknięciem. Testowanie jest możliwe po obu stronach przerwy i jest całkowicie bezpieczne, ponieważ nieprzewodzący przycisk PT zapewnia ochronę przed dotykiem palcem do 1000 V.

Panele krosowe dla infrastruktury kolejowej

Panele krosowe do krosowania sygnałów

Panele krosowe PTMC umożliwiają wysoką gęstość upakowania przy krosowaniu sygnałów w infrastrukturze kolejowej. Modułowa konstrukcja umożliwia zmienną konfigurację o określonej liczbie pinów. W połączeniu z różnymi możliwościami montażu nadają się doskonale do nowych i istniejących nastawni. Kolorowe elementy matrycowe zapewniają czytelną i intuicyjną instalację.

Bloki rozdzielcze dla infrastruktury kolejowej

Bloki złączek PTFIX Instalacja na minimalnej przestrzeni

Niepotrzebne żyły sygnałowe muszą być podłączone do punktów zaciskowych, opisane i włączone do koncepcji wyrównania potencjałów. Blok złączek PTFIX nadaje się doskonale do zebrania i połączenia takich żył sygnałowych. Na minimalnej przestrzeni można podłączyć wiele żył do potencjału, który następnie jest podłączony zbiorczo do elementu ochrony przepięciowej.