Zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie informacji diagnostycznych dotyczących statusu urządzeń

Przykład zastosowania: transformacja cyfrowa w infrastrukturze kolejowej

Przykład zastosowania: informacje diagnostyczne w infrastrukturze kolejowej

Zbieranie i przetwarzanie informacji diagnostycznych

Wraz z rozwojem rozproszonej infrastruktury kolejowej diagnostyka i konserwacja staje się coraz bardziej skomplikowana ponieważ urządzenia są rozlokowane wzdłuż całej trasy, a nie w jednym centralnym punkcie. Aby mimo to zminimalizować nakłady na kontrolę stanu urządzeń, warto sięgnąć po zdalną diagnostykę i zdalne serwisowanie. Trzeba jednak przetwarzać również wielkie ilości danych spływających do centrali sterowniczej. Aby umożliwić efektywną realizację zdalnego monitorowania, diagnostyki i konserwacji predykcyjnej, dane zbierane lokalnie powinny być wstępnie przetwarzane, aby do centrali sterowniczej trafiały wyłącznie istotne dane.

Produkty firmy Phoenix Contact umożliwiają realizację takiej „odchudzonej” zdalnej diagnostyki przy użyciu oprogramowania dla wielu różnych systemów, interfejsów i protokołów komunikacyjnych. Możliwe jest również łatwe połączenie z własnymi bazami danych.

Kontakt
Automatyzacja i technika komunikacji

Automatyzacja i technika komunikacji dla infrastruktury kolejowej

Więcej informacji na temat produktów: