Sterowniki do diagnostyki i obsługi technicznej

Sterowniki do diagnostyki i obsługi technicznej

Aby zapewnić niezależność komputera bezpieczeństwa nastawni i nie obciążać go dodatkowymi zadaniami, do zadań związanych z diagnostyką i obsługą techniczną stosuje się zwykle oddzielne sterowniki i moduły we/wy niezwiązane z bezpieczeństwem. Muszą one spełnić szereg wysokich wymagań, do których należy między innymi wysoka dyspozycyjność i kompatybilność elektromagnetyczna. Ponadto jeśli komponenty mają być stosowane w skrzynkach rozdzielczych na zewnątrz, mogą być konieczne zwiększony zakres temperatury oraz lakierowane płytki PCB. Idealnie nadaje się do tego system we/wy Axioline. Spełnia on rygorystyczne wymagania środowiskowe i EMC. Sterowniki z rodziny PLCnext Control są oparte na otwartej platformie i dlatego można je programować zarówno zgodnie z IEC 61131-3, jak i w języku wysokiego poziomu.

Switche dla kolejnictwa

Switche do Ethernetu przemysłowego

Sterowniki używane do celów diagnostyki i obsługi technicznej podłącza się do własnych sieci danych, niezależnych od infrastruktury komunikacyjnej związanej z bezpieczeństwem. Pod względem dyspozycyjności, kompatybilności elektromagnetycznej i warunków środowiskowych muszą spełniać porównywalne wymagania, jak pod względem techniki sterowania. Oferujemy różne rozwiązania – switche zarządzalne lub niezarządzalne z przyłączem światłowodowym lub miedzianym.

Routery zabezpieczające mGuard

Technologia mGuard Bezpieczeństwo sieci

Ze względu na to, że systemy sterowania i automatyki są coraz częściej podłączone do Internetu, sieci są coraz bardziej narażone na cyberataki. Dlatego coraz większego znaczenia nabierają wymogi bezpieczeństwa. Nasza technologia mGuard to rozwiązanie bezpieczeństwa umożliwiające bezproblemowe zintegrowanie z każdym systemem. Podstawę naszego systemu stanowią routery zabezpieczające mGuard. Oferują one specjalne funkcje zapory sieciowej. mGuard Secure Cloud to system do łatwego, bezpiecznego zdalnego serwisowania.

Światłowodowe konwertery mediów

Światłowodowe konwertery mediów

Technologia światłowodowa nadaje się szczególnie do komunikacji w sygnalizacji, ponieważ gwarantuje maksymalny dystans transmisji przy wysokiej prędkości przesyłu danych. Do integracji interfejsów miedzianych z sieciami światłowodowymi można użyć naszych światłowodowych konwerterów mediów. Do monitorowania służy bezpotencjałowy styk przełączający, który sygnalizuje zmniejszoną jakość transmisji optycznej.