Aspekty bezpieczeństwa dla personelu obsługi i utrzymania ruchu

Przykład zastosowania: bezpieczeństwo w kolejnictwie

Bezpieczna obsługa, przeglądy i utrzymanie obiektów infrastruktury kolejowej

Bezpieczna obsługa, przeglądy i utrzymanie obiektów infrastruktury kolejowej

Poza wymaganiami dotyczącymi bezpiecznej eksploatacji kolei dla pasażerów muszą być spełnione także wymogi bezpieczeństwa dla personelu utrzymania ruchu i obsługi. Urządzenia elektryczne nie są wyłączane praktycznie nigdy i dlatego stanowią stałe źródło zagrożenia. Szczególnie w obszarze niskiego napięcia testy, czynności utrzymania ruchu i przeglądy muszą być wykonywane często pod napięciem. Dlatego należy podjąć odpowiednie działania, aby zapewnić bezpieczeństwo osób.

Zwłaszcza w starych nastawniach występują aplikacje, w których zabezpieczeniem jest nieprzewodzące otoczenie. Tutaj należy stosować urządzenia z izolacją o klasie ochronności II, ponieważ dzięki wysokiej jakości izolacji i nieprzewodzącej obudowie zapewniają one bezpieczeństwo elektryczne nawet bez połączenia z przewodem ochronnym.

Również „proste” komponenty elektromechaniczne muszą zapewniać ochronę przed napięciem dotykowym poprzez wysokie standardy jakości i właściwości konstrukcyjne. Jest to realizowane między innymi poprzez zabezpieczenie przed dotykiem palcami, blokady przełączania, odłączniki nożowe, izolowane wtyki pomiarowe i odporność na napięcie impulsowe. Laboratoria firmy Phoenix Contact certyfikowane wg normy ISO 17025 gwarantują wysokie standardy jakości.

Kontakt