Blitzschutzeinrichtungen fernüberwachen und auf Einsatzbereitschaft prüfen

Przykład zastosowania: dyspozycyjność systemu w infrastrukturze kolejowej

Zdalne monitorowanie urządzeń ochrony przed przepięciami

CLIXTRAB do zdalnego monitorowania urządzeń ochrony przed przepięciami

Wraz z cyfryzacją infrastruktury kolejowej wzrasta również liczba inteligentnych, elektronicznych urządzeń operacyjnych, które nie są zainstalowane centralnie w nastawni, lecz w sposób rozproszony. Ma to dwie konsekwencje. Z jednej strony wrażliwe urządzenia elektroniczne muszą być wyposażone w ochronę odgromową, a z drugiej strony rozproszona architektura systemu utrudnia personelowi utrzymania ruchu dostęp do urządzeń, a tym samym do informacji o gotowości ochrony odgromowej. Monitorowanie w ramach cyklicznych przeglądów jest czasochłonne i kosztowne. Ponadto można wtedy stwierdzić tylko stan w chwili przeglądu. Ewentualna redukcja ochrony odgromowej, jaka wystąpi pomiędzy kolejnymi przeglądami, zostanie wykryta dopiero podczas kolejnego przeglądu. W międzyczasie system pozostanie potencjalnie bez ochrony. Dlatego nowoczesna ochrona odgromowa musi z jednej strony umożliwiać testowanie, a z drugiej strony oferować możliwość zdalnego monitorowania. Dlatego koleje niemieckie Deutsche Bahn zdefiniowały na nowo w swojej dyrektywie (DB RIL 819.0808) wymagania dotyczące ochrony odgromowej.

Phoenix Contact spełnia te wymagania oferując rozwiązania do zdalnego monitorowania, które w sposób ciągły informują o stanie ochrony odgromowej – również w przypadku urządzeń rozproszonych.

Kontakt
Ochrona przed przepięciami i odgromowa dla infrastruktury kolejowej

Ochrona przed przepięciami i odgromowa dla infrastruktury kolejowej

Więcej informacji na temat produktów: