CLIXTRAB – połączenie ochrony przed przepięciami i złączek szynowych
CLIXTRAB to połączenie ochrony przed przepięciami i złączek szynowych YouTube

CLIXTRAB Urządzenie zabezpieczające do przewodów sygnałowych i danych

Rodzina produktów CLIXTRAB służy do ochrony systemów sygnalizacyjnych o zwiększonych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa. Składa się ze złączek szynowych Push‑in oraz odpowiedniej wkładki ogranicznika. Dzięki wbudowanemu odłącznikowi nożowemu oraz standardowym akcesoriom produkty z rodziny CLIXTRAB umożliwiają realizację wielu pomiarów i testów systemów i kabli sygnałowych. CLIXTRAB chroni wrażliwą elektronikę nastawni, bez niedozwolonego wpływu na obwody sygnałowe. Tym samym może być stosowany również w systemach związanych z bezpieczeństwem. Dzięki skutecznemu układowi ochronnemu z wbudowanym zabezpieczeniem przeciążeniowym CLIXTRAB zapewnia najwyższą dyspozycyjność systemu. Przeciążenie jest sygnalizowane lokalnie. Ponadto do sprawdzania stanu można wykorzystać zestaw do zdalnej sygnalizacji, który poprzez styk bezpotencjałowy wysyła komunikat o błędzie. CLIXTRAB spełnia międzynarodowe normy i dyrektywy, np. kolei niemieckich RIL 819.0808.

Ograniczniki przepięć do zasilania

Ograniczniki przepięć do zasilania

Wysoka dyspozycyjność infrastruktury wymaga nie tylko ograniczników przepięć dla przewodów sygnałowych i przewodów transferu danych, lecz również urządzeń zabezpieczających do zasilania. Przy wyborze odpowiedniego ogranicznika przepięć trzeba uwzględnić wiele różnych czynników. Należy wziąć pod uwagę różne poziomy napięcia i częstotliwości, ponieważ zasilanie może być realizowane z sieci elektroenergetycznej, z sieci trakcyjnej lub z systemów zasilania awaryjnego. Ponadto należy uwzględnić również napięcia zakłócające spowodowane przez prądy wsteczne.

ImpulseCheck i CHECKMASTER

Monitorowanie i kontrola ochrony przed przepięciami i odgromowej

ImpulseCheck kontroluje stan wszystkich urządzeń zabezpieczających
ImpulseCheck umożliwia precyzyjny pomiar zakłóceń przejściowych i tym samym określanie stanu urządzeń zabezpieczających. W tym celu na odpowiednich przewodach zasilających lub uziemiających instaluje się czujniki. Z uwagi na aparaturę sterowniczą i zabezpieczającą czujniki muszą działać pośrednio, czyli bez sprzężeń zwrotnych. Umożliwia to również późniejszą instalację bez ingerencji we wrażliwe systemy. W razie potrzeby czujniki można umieścić w każdej chwili w innym miejscu. Dane pomiarowe są przesyłane z ImpulseCheck do PROFICLOUD. Dzięki temu dostęp do danych jest możliwy z dowolnego miejsca.

Urządzenie testujące do ograniczników przepięć
Precyzyjne informacje diagnostyczne umożliwiają wczesne wykrycie konieczności wymiany modułu ochrony odgromowej. Zapewniają dzięki temu najwyższą dyspozycyjność systemu. Nasze przenośne urządzenie testujące CHECKMASTER umożliwia kontrolę wtyków ochronnych bez użycia narzędzi i ingerencji w obwody sygnałowe. Wszystkie wyniki testów są przechowywane w pamięci, skąd można je przesłać łatwo do programów biurowych. Urządzenie CHECKMASTER spełnia tym samym wymagania operatorów infrastruktury kolejowej.