Pomiar stanów przejściowych i określanie wymaganych działań

Przykład zastosowania: transformacja cyfrowa w infrastrukturze kolejowej

Rejestrowanie przepięć przejściowych i określanie wymaganych działań

Rejestrowanie przepięć przejściowych i określanie wymaganych działań

Systemy infrastruktury kolejowej są zazwyczaj bardzo rozległe i obejmują coraz większą liczbę centralnych i rozproszonych urządzeń elektronicznych. Choć są one wyposażone zazwyczaj w ochronę przed przepięciami, często trudno jest zidentyfikować przyczynę i skutek uszkodzenia ze względu na dużą powierzchnię i połączenie galwaniczne. Dlatego wdrożenie ukierunkowanych działań w zakresie utrzymania ruchu i napraw jest możliwe tylko warunkowo.

Firma Phoenix Contact stworzyła system, który w bardzo prosty sposób umożliwia precyzyjny pomiar prądów udarowych i rejestrowanie przepięć przejściowych, co pozwala na określenie powiązania między skutkiem a efektem. Interpretacja zebranych danych ułatwia znacznie określenie i wdrożenie wymaganych działań. Ponadto można określić pozostałą żywotność (State of Health, SoH) zainstalowanych odgromników, aby z wyprzedzeniem zaplanować przeglądy i uniknąć awarii systemu.

Kontakt
Ochrona przed przepięciami i odgromowa dla infrastruktury kolejowej

Ochrona przed przepięciami i odgromowa dla infrastruktury kolejowej

Więcej informacji na temat produktów: