Pomiar, rozłączanie i uziemianie kabli sygnałowych

Przykład zastosowania: dyspozycyjność systemu w infrastrukturze kolejowej

Kable sygnałowe do nastawni

Testowanie, rozłączanie i uziemianie kabli sygnałowych

W infrastrukturze kolejowej szafa kablowa stanowi punkt przejściowy między nastawnią a instalacją zewnętrzną. Każdy kabel sygnałowy jest tam podłączany do złączki szynowej. Poza bezpiecznym i trwałym połączeniem elektrycznym są tu realizowane różne zadania pomiarowe na kablach sygnałowych i elementach zewnętrznych: odłączanie, uziemianie oraz pomiary prądu, rezystancji i izolacji.

Pomiary na kablach sygnałowych służą do lokalizacji błędów połączeń lub uszkodzeń, które znacznie redukują dyspozycyjność systemu. W celu szybkiej i dokładnej identyfikacji błędów kable sygnałowe są dzielone na odcinki i sprawdzane. Ponieważ wymaga to otwarcia obwodu sygnałowego, stosuje się do tego celu złączki odłącznikowe. Szczególnie w przypadku złączek szynowych zainstalowanych na zewnątrz (skrzynki przyłączeniowe i rozdzielcze oraz instalacje zewnętrzne), gorsza jakość połączenia w elemencie rozłączalnym prowadzi do niepotrzebnych błędów w systemie i utrudnienia diagnostyki.

Aby zagwarantować stałą jakość połączenia o niskiej rezystancji, przerwa w złączkach szynowych firmy Phoenix Contact ma niezwykle solidną konstrukcję. Złączki rozłączalne pomiarowe umożliwiają otwarcie obwodu sygnałowego bez odłączania linii sygnałowej. W złączkach szynowych są zintegrowane odczepy pomiarowe, które w połączeniu z różnymi akcesoriami do adapterów gwarantują niezawodne podłączenie mierników.

Kontakt
Technika połączeń dla infrastruktury kolejowej

Technika połączeń dla infrastruktury kolejowej

Więcej informacji na temat produktów: