Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Zasilanie urządzeń operacyjnych w zakresie wymaganego poziomu napięcia

Przykład zastosowania: bezpieczeństwo w kolejnictwie

Przykład zastosowania: zasilanie urządzeń kolejowych w zakresie napięcia roboczego

Zasilanie urządzeń kolejowych w zakresie napięcia roboczego

Istnieją komponenty sygnalizacyjne związane z bezpieczeństwem, których niezawodność eksploatacyjna jest zagrożona przez zbyt wysokie napięcie zasilania, ponieważ może wtedy dojść do zakłócenia sygnałów. Dlatego też zakres napięcia roboczego tych urządzeń nie może zostać w żadnym wypadku przekroczony. Przekroczenie nie oznacza w tym kontekście przepięć przejściowych w zakresie kV, lecz przepięć w zakresie procentowym. W przypadku zasilaczy obsługujących urządzenia i moduły systemów sterowania i bezpieczeństwa należy uwzględnić wysokość napięcia wyjściowego pod względem udokumentowania bezpieczeństwa. Konieczne jest wyeliminowanie ryzyka błędu poprzez podjęcie odpowiednich działań. Jednym ze sposobów na sprostanie temu wymogowi jest osobne, ciągłe monitorowanie napięcia, lecz jest to rozwiązanie bardzo kosztowne.

Zasilacze firmy Phoenix Contact z podwójną ochroną przed przepięciami na wyjściu pozwalają praktycznie wyeliminować tego rodzaju ryzyko. Dzięki temu zasilacze dostarczają niezawodnie napięcie po stronie wtórnej np. 24 V.

Kontakt
Zasilacze

Zasilacze dla infrastruktury kolejowej

Więcej informacji na temat produktów: