Ochrona przesyłanych danych przed nieuprawnionym dostępem
Przykład zastosowania: bezpieczeństwo w kolejnictwie
Ochrona sieci w technice sygnalizacji przed nieautoryzowanym dostępem
Wraz z postępującą cyfryzacją również w infrastrukturze kolejowej powstaje coraz więcej sieci komunikacyjnych i sieci danych. Nawet jeśli nie znajdują się one w kluczowym obszarze systemu sterowania i zabezpieczeń, lecz są wykorzystywane do zdalnej diagnostyki lub monitorowania energii i systemu, muszą być chronione przed nieuprawnionym dostępem. Wynika to z faktu, że z jednej strony również te systemy są niezbędne do sprawnego funkcjonowania kolei, a z drugiej strony dostęp do kluczowych systemów można uzyskać za pośrednictwem innych, podrzędnych systemów.
Rosnąca decentralizacja architektury systemu utrudnia niezawodną ochronę. Sieci przesyłu danych są bardzo rozległe – niekiedy sięgają nawet do obiektów zewnętrznych, a nie każdy element systemu zintegrowany z siecią może być zabezpieczony lokalnie przed nieuprawnionym dostępem.
Routery zabezpieczające firmy Phoenix Contact stanowią podstawę systemu zabezpieczenia infrastruktury i zapewniają wymaganą ochronę przed nieautoryzowanym dostępem – zarówno centralnie, jak i lokalnie.
Automatyzacja i technika komunikacji dla infrastruktury kolejowej
Więcej informacji na temat produktów: