Wyposażenie systemów sygnalizacyjnych w ochronę odgromową z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa

Przykład zastosowania: bezpieczeństwo w kolejnictwie

Systemy sygnalizacyjne z ochroną przed przepięciami

Ochrona przed przepięciami do kolejowych urządzeń sygnalizacyjnych

Wraz z pojawieniem się w infrastrukturze kolejowej nastawni elektronicznych i cyfrowych coraz więcej czułych urządzeń elektronicznych jest wykorzystywanych w technice sterowania i bezpieczeństwa. Aby zabezpieczyć je przed uderzeniami pioruna i przepięciami przejściowymi, stosuje się ograniczniki przepięć do ochrony odgromowej. Ze względu na to, że ochrona odgromowa jest połączona bezpośrednio z obwodami sygnałowymi, należy uwzględnić koniecznie aspekty bezpieczeństwa.

Ograniczniki przepięć muszą pozostać bez sprzężeń zwrotnych, czyli działać neutralnie dla impedancji na torze równoległym do wszystkich linii sygnałowych. Niezbędna do tego energia nie może być pobierana z toru sygnałowego. Wskaźnik stanu musi działać niezależnie od stanu sygnału. Niedozwolone są prądy upływowe, które w jakikolwiek sposób zagrażają eksploatacji. Montaż i demontaż ograniczników przepięć nie może prowadzić do przerwania obwodu sygnałowego, tzn. nie może zakłócać bieżącej pracy. Do przygotowania dokumentacji bezpieczeństwa producent musi udostępnić odpowiednie parametry.

Phoenix Contact oferuje rozwiązania spełniające te wymagania i zgodne z odpowiednią dyrektywą DB RIL 819.0808 kolei niemieckich.

Kontakt
Ochrona przed przepięciami i odgromowa dla infrastruktury kolejowej

Ochrona przed przepięciami i odgromowa dla infrastruktury kolejowej

Więcej informacji na temat produktów: