Zasilacze do nastawni i torowisk

Przykład zastosowania: dyspozycyjność systemu w infrastrukturze kolejowej

Zasilacze do zastosowań kolejowych

Nasza oferta zasilaczy do zastosowań kolejowych

Przy modernizacji nastawni i wymianie aparatury przekaźnikowej na aparaturę elektroniczną lub cyfrową potrzebne są również nowe rozwiązania do zasilania. Wymagane są na przykład LEU (Lineside Electronic Units) lub konwencjonalne systemy sterowania i bezpieczeństwa są zachowywane w ramach strategii awaryjnej. Niekiedy konieczne jest zintegrowanie redundantnych, różnych źródeł zasilania, na przykład z sieci energetycznej i trakcyjnej lub znalezienie rozwiązań nadających się zarówno do zastosowań zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Dotąd pory zasilacze były dostosowane do potrzeb nastawni centralnych. Dlatego w przeszłości stosowano często nieodpowiednie urządzenia, które nie spełniały norm branżowych, zwłaszcza pod względem niezawodności i konstrukcji.

Specjaliści z firmy Phoenix Contact skonstruowali zasilacze, które łączą kompaktową konstrukcję z niezawodnością, spełniają wysokie wymagania sygnalizacji oraz odpowiednie normy kolejowe i wyróżniają się odpornością na zakłócenia i czynniki środowiskowe.

Kontakt
Zasilacze

Zasilacze dla infrastruktury kolejowej

Więcej informacji na temat produktów: