Kommunikation elektronisches Stellwerk mit relaisbasierender Bahnübergangssteuerung

Przykład zastosowania: modernizacja infrastruktury kolejowej

Nastawnia elektroniczna z przekaźnikami na przejściu kolejowym

Połączenie nastawni elektronicznej z przekaźnikami na przejściu kolejowym

W ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury kolejowej może dojść do sytuacji, że nastawnia przekaźnikowa zostanie zastąpiona nastawnią elektroniczną, lecz zostanie zachowany przejazd kolejowy oparty na technologii przekaźnikowej. W takim przypadku technika przekaźnikowa i technika cyfrowa muszą współpracować. Stawia to wysokie wymagania przede wszystkim w zakresie transmisji danych.

Phoenix Contact wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu, oferując modułową i prostą komunikację SIL 3 za pośrednictwem znormalizowanych systemów magistralnych, która działa niezawodnie także na duże odległości ponad 6,5 km.

Kontakt
Automatyzacja i technika komunikacji

Automatyzacja i technika komunikacji dla infrastruktury kolejowej

Więcej informacji na temat produktów: