Rozwiązania do przełączania w trybie testowym do migracji nastawni

Przykład zastosowania: modernizacja infrastruktury kolejowej

Przełączanie w trybie testowym między starą a nową nastawnią

Przełączanie podczas migracji w trybie testowym między starą a nową nastawnią

Przy modernizacji nastawni i wymianie klasycznej aparatury na aparaturę cyfrową nowa aparatura nastawni jest instalowana zazwyczaj równolegle do istniejącego systemu. Po przeprowadzeniu testu nowego systemu przełącza się go na urządzenia instalacji zewnętrznej. Dzieje się to jednorazowo z natychmiastowym uruchomieniem nowego i demontażem starego systemu lub alternatywnie stopniowo w trybie testowym w czasie nocnego wyłączenia. W przypadku testów w porze nocnej nastawnia musi zostać przełączona do trybu dziennego z powrotem na stary system. W związku z tym może być konieczne wielokrotne przełączanie pomiędzy starym i nowym systemem do momentu przetestowania nowego systemu i oddania go do użytku.

Do przełączania między starym i nowym systemem potrzebne są urządzenia elektromechaniczne, które po ostatecznym uruchomieniu można zdemontować bez ingerencji w oprzewodowanie – na przykład złączki odłącznikowe firmy Phoenix Contact.

Kontakt
Technika połączeń dla infrastruktury kolejowej

Technika połączeń dla infrastruktury kolejowej

Więcej informacji na temat produktów: