Anslutningsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,5 mm2 - 6 mm2, montering: Nolledarsamlingsskena, färg: silver
Installationsplintar för normcentraler och platta fördelare
Installationsplintarna underlättar uppbyggnaden av fördelare för fastighetsinstallation. Den passande lösningen för kabeldragning i platta fördelare och normcentraler är låga och kompakta installationsplintar. Korskoppling med standardiserade jackbara bryggor kan göras med hjälp av trefassystem. Tack vare integrerade skiljestycken kan isolationstester utföras utan att lossa PEN-ledaren.
Stödbock, Hållare för samlingsskenor, ska sättas var 20:e cm, delning: 200 mm, djup: 46 mm, bredd: 2 mm, höjd: 103 mm, poltal: 1, färg: blå
Installations-planplint, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, Push-in-anslutning, 1:a, 2:a och 3:e plan, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-anslutning, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Installationsskyddsledarplint, Skruvanslutning, Märkarea: 35 mm2, area: 0,75 mm2 - 35 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul
Installationsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 76 A, Push-in-anslutning, 1. Plan, Märkarea: 16 mm2, area: 0,5 mm2 - 16 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Stödbock, Hållare för samlingsskenor, ska sättas var 20:e cm, djup: 46,9 mm, bredd: 2,2 mm, höjd: 58,4 mm, poltal: 1, färg: blå
Anslutningsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 16 mm2, area: 1,5 mm2 - 16 mm2, montering: Nolledarsamlingsskena, färg: silverfärgad
Installationsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 125 A, Skruvanslutning, Märkarea: 35 mm2, area: 0,75 mm2 - 35 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Installationsskyddsledarplint, Monteringsinstruktion:
För en säker fixering av nolledarsamlingsskenan måste stödbockar monteras i början och slutet av varje plintrad och vid längre plintrader med 20 cm mellanrum, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, Push-in-anslutning, 1:a, 2:a och 3:e plan, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Anslutningsplint, märkspänning: 300 V, märkström: 41 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,5 mm2 - 6 mm2, montering: Nolledarsamlingsskena, färg: grön-gul
Fördelar
- Underhållsfria anslutningstekniker med skruvplintarnas Reakdyn-princip och Push-in Technology
- Snabb och säker nolledarisolering tack vare det skruvfria skiljestycket på de frånskiljbara nolledarplintarna
- Individuell potentialfördelning med ett dubbelt bryggschakt på alla nivåer och standardiserade tillbehör för bryggor
- Enkla testmöjligheter vid varje anslutningspunkt med integrerade testuttag
- Översiktliga fördelarlösningar med standardiserade märkningstillbehör
Installationsplintar för fastighetsinstallation
Produktprogrammet för installationsplintarna
Översikt installationsplintar
Installationsplintarna PTI och UTI gör det lättare att snabbt och platsbesparande bygga upp fördelare för fastighetsinstallation. Plintarna är exakt skräddarsydda efter de krav som elinstallationer och fördelare ställer och räcker till en ledararea på 16 mm².
Produktprogrammet för installationsplintarna omfattar:
- Installationsplintar
- Frånskiljbara nolledarplintar
- Matningsplintar för noll-samlingsskena
- Frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar
- Installations-skyddsledarplintar
- Radplintar för KNX-kabeldragning
Installationsplintar och frånskiljbara nolledarplintar
Installationsplintar och frånskiljbara nolledarplintar
Installationsplintarna är en viktig del av fastighetsinstallationen. Plintarna möjliggör säker och permanent anslutning av ledare. Installationsplintarna kännetecknas dessutom av enkel hantering, vilket minskar både installationstiden och felkällorna. Installationsplintarna finns i olika utföranden för olika krav.
Även de frånskiljbara nolledarplintarna är en viktig del av fastighetsinstallationen. De frånskiljbara nolledarplintarna möjliggör säker och enkel frånskiljning av nolledaren. Denna funktion är särskilt användbar vid underhållsarbeten eller felsökning, eftersom den möjliggör säker isolering av de elektriska systemen.
Matningsplint med samlingsskenesystem
Installationsplintar för matning av noll-samlingsskenan
Matningsplintarna (PTI 16-NLS...) förenklar kontakteringen av noll-samlingsskenor avsevärt. Här behöver du bara öppna den orangefärgade spaken, sätta i noll-samlingsskenan och stänga spaken igen. Det här arbetsmomentet behöver inga verktyg, varken vid monteringen eller demonteringen, och går att utföra utan att du behöver ta i. Även radplintarna har en ändstöds- och stödbocksfunktion med matningsplintarnas speciella design. Därmed sparar du plats i de ofta små normcentralerna. Urvalet av radplintar blir komplett med en stödbock av samma form för plintradens andra sida.
Frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar
Frånskiljbar plint för frånskiljning av enskilda strömkretsar
Du kan frånskilja enskilda kretsar för olika mätningar med de frånskiljbara plintarna. Radplintarna är skräddarsydda enligt kraven för elinstallation. Anslut radplintarna enligt standarden DIN VDE 0100-0108 för kabeldragnings- och anslutningskrav för normcentraler i offentliga byggnader och fordringen för frånskiljning av enskilda strömkretsar enligt DIN VDE 0100-718. Radplintarna kan även användas på ett annat sätt utöver att öppna och sluta kretsar. Utöver frånskiljarpropparna kan även andra komponenter integreras med den standardiserade, multifunktionella frånskiljarzonen. Det gäller t.ex. dioder och motstånd, säkringsproppar samt kopplingsspärrar och genomföringskontakter.
KNX-installation för fastighetsautomation
Översiktlig KNX-installation
KNX betecknar en speciell fältbuss för fastighetsautomation. Med ett KNX-bussystem kan olika funktioner styras i fastigheter, t.ex. ljus-, larm- och AC-styrning. Phoenix Contact har särskilda KNX-radplintar för att dessa system ska kunna anslutas snabbt och enkelt. Med två-våningsplintarna blir dina KNX-installationer ännu enklare med bara 3,5 mm byggbredd per radplint. För att förenkla koordineringen av ledarfärgerna i normcentralerna är radplintarnas anslutningspunkter färgkoordinerade med ledarfärgerna. Det gör att du enkelt kan korskoppla huvud- och reservtrådar i KNX-systemet med en byggbredd på bara 7 mm. Förutom översiktligheten och kompaktheten gör KNX-radplintarna det enkelt att potentialkorskoppla med standardiserade jackbara bryggor.
Effektiv planering med clipx ENGINEER
Utvecklingsprogramvara för apparatskåpstillverkning
Med utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER är det enklare än någonsin att planera plintrader, bestyckade monteringsplattor och kopplingslådor samt att sömlöst överföra dessa data till produktionen. Ännu snabbare planering med intelligenta gränssnitt till ditt ECAD-program och Phoenix Contact-applikationer och -konfiguratorer.
Produktbroschyr Radplintar
Nedladdningar
Broschyrer om installationsplintar
Vill du få tryckt information om våra installationsplintar? Nedan hittar du vår produktbroschyr om modulära radplintar, vår kvalitetsbroschyr och en broschyr om fastighetsinstallation.