UTI 35-PE
-
Installationsskyddsledarplint
3074091
E-nummer:
2910713
E-nummer:
2910713
Installationsskyddsledarplint, Skruvanslutning, Märkarea: 35 mm2, area: 0,75 mm2 - 35 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul
Produktdetaljer
| Produkttyp | Skyddsledarplint |
| Antal anslutningar | 2 |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 2 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 4,06 W |
| Skyddsledarfot | Ja |
| Antal anslutningar per plan | 2 |
| Märkarea | 35 mm² |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M6 |
| Anmärkning | DIN skenornas strömöverföringskapacitet ska beaktas. |
| Åtdragningsmoment | 3,2 ... 3,7 Nm |
| Avisoleringslängd | 16 mm |
| Håltolk | A9 |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-2 |
| Ledararea styv | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Ledararea AWG | 18 ... 2 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 18 ... 2 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Märkarea | 35 mm² |
| Bredd | 15 mm |
| Höjd | 55 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 51 mm |
| Djup på NS 35/15 | 58,5 mm |
| Färg | grön-gul |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -40 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Allmänt | |
| Klämfäste | 2,5 Nm ... 3 Nm (PE-bas med montageskruv, M5) |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Svängningar/bredbandsbrus | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spektrum | Hållbarhetstest kategori 2, på boggin |
| Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
| ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 3,12g |
| Provtid per axel | 5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Resultat | Godkänd i test |
| Stötar | |
| Stötform | Halvsinus |
| Acceleration | 5g |
| Stöttid | 30 |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-2 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| Klämfäste | 2,5 Nm ... 3 Nm (PE-bas med montageskruv, M5) |
| Artikelnr | 3074091 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | BE1151 |
| Produktnyckel | BE1151 |
| GTIN | 4046356347273 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 67,16 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 65,374 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250110 |
| ECLASS-15.0 | 27250110 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001329 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 1,122 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
AB-UTN 2,5/10 - Stödbock 3245082
-
SBS10:UNBEDRUCKT - Märkkarta 1007248
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 0811972
-
ZB 15 CUS - Märkbandsremsa 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 0811998
-
E/AL-NS 35 - Ändstöd 1201662
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1053001
-
ZB 10 CUS - Märkbandsremsa 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Skylt för plintar 1053438
-
UC-TM 10 - Skylt för plintar 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0824605
-
UCT-TM 10 - Skylt för plintar 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Skylt för plintar 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Märkbandsremsa 0812120
-
ZB 12 CUS - Märkbandsremsa 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 0812146
-
UC-TM 12 - Skylt för plintar 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Skylt för plintar 0824613
-
UCT-TM 12 - Skylt för plintar 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Skylt för plintar 0829630
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Skruvmejsel 1205079
-
EA 11 - Lock 1024263
-
AP-NLS N - Täckprofil 1013634
Fördelar
Genom den osymmetriska anordningen av plintarna på DIN-skenan kan nolledarsamlingsskenan ledas förbi plintarna
Installationsplintarna utmärker sig genom sin särskilt låga konstruktion och är lämpliga för kablage i installations-gruppcentraler
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge