Halvledarreläer och elektromekaniska reläer

Halvledarreläer och elektromekaniska reläer

Halvledarreläer, som även kallas solid-state-reläer, sörjer bland annat för tillförlitlig omkoppling i anläggningsautomation. Utforska vårt breda sortiment av halvledarreläer och elektromekaniska reläer, både jackbara och som kompletta moduler. Kopplingsreläer, högkompakta relämoduler och reläer för explosionsfarliga områden bidrar till hög anläggningstillgänglighet.

Nya produkter

PLC-INTERFACE med elektronisk säkring på DIN-skenan
PLC-INTERFACE-inverteringsmodul på DIN-skena

Relämoduler – omkoppling och säkring

Högkompakt elektronisk säkring

PLC-INTERFACE erbjuder den innovativa kombinationen av relägränssnitt och elektronisk säkring (Circuit breaker) i en byggbredd på bara 6,2 mm, för mer utrymme i apparatskåpet. Märkström och frånkopplingsförhållande kan konfigureras individuellt via DIP-switchar på enheten.

Huvudegenskaper

  • Konfigurerbar med DIP-switchar
  • Elektronisk säkring (Circuit breaker) med fysisk separation via relä
  • Kompatibel med relämoduler PLC-INTERFACE
  • Enkel funktionell utökning i befintliga system
  • Platsbesparande med 6,2 mm byggbredd

Fördelar

  • Platsbesparande installation i apparatskåpet tack vare kombinationen av relägränssnitt och elektronisk säkring (Circuit breaker) med en byggbredd på 6,2 mm
  • Minskad kabeldragning tack vare omfattande tillbehör, bryggningsalternativ och lösningar för systemkabeldragning
  • Enkel systemintegration och funktionell utökning av befintliga installationer tack vare kompatibilitet med PLC-INTERFACE-relämoduler

Relämoduler – invertera signaler

Kompakt signalinvertering (PNP/NPN)

Invertermodulen är en 6,2 mm bred lösning för invertering av PNP- till NPN-signaler och vice versa. Med detta kopplingselement kan du utnyttja alla fördelar med reläsystemet PLC-INTERFACE för att realisera olika kopplingstyper med Push-in- och skruvanslutningsteknik.

Huvudegenskaper

  • Inverterar signaler från jordade NPN-transistor-utgångar till pluskopplade PNP-utgångar, samt signaler från PNP- till NPN-kopplade signaler
  • Byggbredd: 6,2 mm
  • Push-in- eller skruvanslutningsteknik
  • Drifttemperaturområde upp till +60 °C
  • Maximal överföringsfrekvens: 15 kHz
  • Bryggningsmöjligheter

Fördelar

  • Enkel signalinvertering (PNP/NPN och vice versa) för DIN-skenan
  • Platsbesparande apparatskåpslösning tack vare en kompakt byggbredd på 6,2 mm
  • Flexibel anslutning tack vare varianter med Push-in- och skruvanslutningsteknik
  • Systemkompatibilitet tack vare reläsystemet PLC-INTERFACE med alternativ för överbryggning och märkning. Mycket kompakta relämoduler ingår i COMPLETE line-systemet

PLC-INTERFACE med elektronisk kretsbrytare

Halvledarreläer och elektromekaniska reläer i serien PLC-interface

Halvledarreläer och elektromekaniska reläer i serien PLC-interface

Mycket kompakta relämoduler – kopplar smalt och effektivt

Den universellt användbara reläserien PLC-INTERFACE ger dig ett stort antal jackbara elektromekaniska reläer och Solid-State-reläer.
Följande specialvarianter finns tillgängliga:

  • Serie för koppling av givare, resp. ställdon
  • Filterserie för långa styrkablar
  • Omkopplingsmoduler för manuell manöver
  • Solid-State-relä för slitagefri koppling
  • Ex-relä för zon-2-applikationer
  • Hybrid-Solid-State-relä för lång livslängd
  • Relämoduler för applikationer för spårbunden trafik
  • Relämoduler för höga tillslagsströmmar
  • Kontaktor med fram-/backstyrning för likströmsmotorer

Fördelar med våra mycket kompakta relämoduler

  • Omfattande produktprogram med specialvarianter för speciella applikationer
  • Optimering av installationsarbetet med mångfaldigt tillbehör
  • 6,2 mm smal med jackbart elektromekaniskt relä och Solid-State-relä
  • Enkel anslutningsteknik efter behov: skruv-, dragfjäder- eller push-in-anslutning
  • Logikfunktioner med komplettering med PLC logic
  • Snabb, jackbar anslutning mellan styrsystem och relä med systemkablageadapter
  • Mycket kompakta relämoduler ingår i COMPLETE line-systemet
Solid-State-reläer och elektromekaniska reläer i serien RIFLINE complete

Solid-State-reläer och elektromekaniska reläer i serien RIFLINE complete

Universellt industrireläsystem – från kopplingsrelä över tidrelä till ersättning av minikontaktorer

Realisera alla standardreläapplikationer med de universella reläerna RIFLINE complete. Oavsett om du vill isolera, duplicera eller förstärka signaler: tillämpningsområdet sträcker sig från kopplings- och tidreläer till ersättning för minikontaktorer. Det genomgående jackbara reläsystemet möjliggör en snabb, enkel och felfri hantering.

Fördelar med vårat industrireläsystem

  • Komplett produktportfölj som täcker hela spektrumet med standard-reläapplikationer
  • Enkel hantering med modernt kabeldragnings- och potentialfördelningskoncept
  • Kan enkelt utökas till tidrelä med jackbar funktionsmodul
  • Tillförlitligt system för en hög maskin- och anläggningstillgänglighet
  • Finns som komplettmodul eller som modulärt system
  • Det universella industrireläsystemet ingår i COMPLETE line-systemet
Tvångsstyrda kopplingsreläer

Tvångsstyrda kopplingsreläer

Tvångsstyrda kopplingsreläer

Phoenix Contacts kopplingsreläer med tvångsstyrda kontakter är basenheter för en enkanalig styrning. Kopplingsreläerna används för galvanisk isolation, strömförstärkning och kontaktmultiplicering.

Fördelar med våra tvångsstyrda kopplingsreläer

  • Maximal säkerhet med tvångsstyrda kontakter enligt EN 50205
  • Tillförlitligt signalutbyte mellan två system med svarsfunktion
  • Enkel hantering med modernt kabeldragnings- och potentialfördelningskoncept
  • Tillförlitligt system för en hög maskin- och anläggningstillgänglighet
  • Komplett produktfamilj som täcker hela spektrumet av standardapplikationer
Relämoduler för explosionsfarligt område

Relämoduler för explosionsfarligt område

Relämoduler för explosionsfarligt område – koppla säkert

Med relämodulerna kan du även i explosionsfarliga områden säkert frånskilja och koppla om signaler. Reläerna har de Ex-godkännanden som krävs för zon 2 (ATEX, klass 1 division 2).

Fördelar med våra relämoduler för explosionsfarligt område

  • Kan användas i explosionsfarliga områden tack vare särskilda godkännanden
  • Flexibilitet tack vare olika anslutningstekniker
  • Tidsbesparande potentialfördelning med jackbara bryggor
  • Platsbesparande med 6,2 mm smal konstruktion
  • Effektiv anslutning till systemkablaget med hjälp av V8-adapter
  • Relämoduler för explosionsfarliga området ingår i COMPLETE line-systemet
Hjälpreläer för manövrering och omkoppling i områden med höga säkerhetskrav

Hjälprelä med sockelmodul

Hjälpreläer för manövrering och omkoppling i områden med höga säkerhetskrav

Hjälpreläerna lämpar sig utmärkt för att användas i styr- och övervakningsanläggningar. De garanterar galvanisk isolation mellan hjälp- och styrströmkretsar. Samtidigt har hjälpreläerna, trots den höga brytförmågan, en låg energiförbrukning. Det gör att de lämpar sig optimalt för att användas i t.ex. i ställverk.

Axelankarreläet manövrerar alla kontakter samtidigt utan att några spakar kopplas in. De jackbara reläerna monteras snabbt och säkert på motsvarande sockelmodul.

Fördelar med våra hjälpreläer

  • Tillförlitlig drift med lång livslängd tack vare hög brytförmåga
  • Platsbesparande installation tack vare kompakt konstruktion
  • Enkel idrifttagning genom förmonterade kontakter