PSR-CT-säkerhetsbrytaren är en kombination av sensorn PSR-CT-...-SEN-1-8 med olika kodningstyper och ett kodat manöverdon PSR-CT-C-ACT. Den erbjuder bästa möjliga manipulationsskydd och högsta säkerhet enligt EN ISO 14119. Följande kodningstyper är tillgängliga för PSR-CT-säkerhetsbrytaren: Fixcode: För att sensorn ska kunna identifiera manöverdonet måste det tillordnas sensorn genom programmering. Programmeringen kan utföras en gång. På grund av deras kodning är sensorn och manöverdonet därefter fast tillordnade till varandra. Säkerhetsbrytare med Fixcode-utvärdering når ett högt kodningssteg. Unicode: För att sensorn ska kunna identifiera manöverdonet måste det tillordnas sensorn genom programmering. Det går att programmera nya manöverdon ett obegränsat antal gånger. Sensorn identifierar endast det senast programmerade manöverdonet. Säkerhetsbrytare med Unicode-utvärdering når ett högt kodningssteg. Multicode: Sensorn identifierar alla manöverdon av den godkända typen. Det går inte att tillordna en viss manöverdonskod. Säkerhetsbrytare med Multicode-utvärdering når ett lågt kodningssteg.
PSR-CT-M-SEN-1-8
-
Säkerhetsbrytare sensor
2702975
Beröringsfri säkerhetsbrytare till kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), Multicode-sensor med RFID-kodning, konstruktion 4 (EN ISO 14119), automatisk eller manuell start, integrerad felsökning, försörjning 24 V DC, IP69K, M12 jackbar anslutning
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkännande-ID: E196162Funktionell säkerhet
Godkännande-ID: Z10 029429 0033FCC
Godkännande-ID: YG3-PSR1Industry Canada
Godkännande-ID: 4720B-PSR1Kompatibla produkter
Fördelar
Integrerad resetfunktion på brytaren
4 aktiveringspositioner, 3 ivägkörningsriktningar
Manipulationsskydd via RFID-transponderteknik
Snabb felsökning tack vare omfattande statusinformation
Genomgående M12-anslutningsteknik för enkla installationer
Säker seriekoppling enligt EN ISO 14119
Flexibel användning tack vare kompakt konstruktion
Säker ekonomisk helhetslösning