PSR-MC43-2SDO-1DO-24DC-SP
-
Säkerhetsrelä
1087569
Säkerhetsrelä med IO-Link för nödstopp, säkerhetsdörrar och ljusbarriärer, upp till SIL 3, kat. 4, PL e, 2 givarkretsar, automatisk eller manuell övervakad start, 2 säkra digitala utgångar, 1 signalutgång, US = 24 V DC, jackbar push-in-plint
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Produktfamilj | PSRmini |
| Användning | Nödstopp |
| Skyddsdörr | |
| Ljusbarriär | |
| Transponder | |
| Kopplingslister | |
| Matta | |
| Styrning | 1- och 2-kanalig |
| Isoleringsegenskaper: luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Typisk tillslagstid | < 200 ms (automatisk start) |
| < 175 ms (manuell, övervakad start) | |
| Typ. starttid vid Us | < 200 ms (vid styrning via A1) |
| Reaktionstid | < 10 ms |
| Återstartstid | < 1 s (Omstartstid) |
| Återinkopplingstid | 250 ms (Enligt krav på säkerhetsfunktionen) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 4 W (UB = UBL = 30 V, IL1 = IL2 = 2,4 A) |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Märkisolationsspänning | 63 V |
| Stötspänning / isolering | Säker isolation, 0,5 kV mellan logik och IO-Link |
| Basisolering 4 kV mellan alla strömbanor och kapslingar | |
| Försörjning | |
| Benämning | L+/L- |
| Periferiförsörjning-märkspänning | 24 V DC -20 % / +25 % (Tillhandahålls via IO-Link-gränssnittet hos IO-Link-master.) |
| Strömförbrukning | typ. 8 mA |
| Skyddskoppling | Seriellt polaritetsskydd; Suppressordiod |
| Försörjning | |
| Benämning | A1/A2 |
| Märkstyrströmkretsspänning US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC -20 % / +25 % (extern säkring) |
| Nominell styrmatningsström IS | typ. 72 mA |
| Effektförbrukning på US | typ. 1,73 W |
| Tillslagsström | typ. 12 A (Δt < 10 µs) |
| Filtreringstid | 1 ms (För logiken. Till A1 vid spänningsfall vid Us ) |
| Skyddskoppling | Parallellfelpolningsskydd; Suppressordiod (Extern säkring, se säkerhetsnoteringarna. Säkringstyp: 5 AT) |
| Digital: Sensorkrets S0 (S10, S12, S22) | |
| Beskrivning av ingången | Säkerhetsrelaterade sensoringångar |
| IEC 61131-2 typ 3 (S10, S12) PNP (S22) | |
| Antal ingångar | 3 |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC (S10, S12) |
| För S22, se anvisning i kapitlet ”Anslutningsvarianter signalgivare”. | |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC (S10, S12) |
| 0 V (S22) | |
| Ingångsströmområde "0"-signal | 0 mA ... 2 mA (S10, S12) |
| Tillslagsström | < 5 mA (typ. vid US på S10) |
| < 5 mA (typ. vid US på S12) | |
| > -7 mA (typ. vid US på S22) | |
| Filtreringstid | max. 1,5 ms (Testpulsbredd Low-testpuls (S10, S12) ) |
| Testpulshastighet = 5 x testpulsbredd | |
| Deaktivera inkopplingspuls för säkerhetsapplikationer. | |
| Samtidighet | ∞ |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 150 Ω |
| Skyddskoppling | Suppressordiod |
| Strömförbrukning | < 5 mA (typ. vid US på S10) |
| < 5 mA (typ. vid US på S12) | |
| > -7 mA (typ. vid US på S22) | |
| Digital: Givarkrets S1 (S32, S42) | |
| Beskrivning av ingången | Säkerhetsrelaterade sensoringångar |
| IEC 61131-2 Typ 3 | |
| Antal ingångar | 2 |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Ingångsströmområde "0"-signal | 0 mA ... 2 mA |
| Tillslagsström | < 10 mA (typ. vid US, Δt = 500 µs) |
| Filtreringstid | max. 1,5 ms (Testpulsbredd Low-testpuls) |
| Testpulshastighet = 5 x testpulsbredd | |
| Deaktivera inkopplingspuls för säkerhetsapplikationer. | |
| Samtidighet | ∞ |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 150 Ω |
| Skyddskoppling | Suppressordiod |
| Strömförbrukning | < 5 mA (typ. vid US) |
| Digital: Felsökningsingång (DGN) | |
| Beskrivning av ingången | inte säkerhetsanpassad |
| Potential A1/A2 resp. US | |
| Antal ingångar | 1 |
| Ingångsspänningsområde | 0 V DC ... 30 V DC |
| Skyddskoppling | Suppressordiod |
| Strömförbrukning | typ. 30 mA |
| Digital: Startkrets (S34, S35) | |
| Antal ingångar | 2 |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Tillslagsström | < 10 mA (typ. vid US, Δt = 100 ms) |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 150 Ω |
| Skyddskoppling | Suppressordiod |
| Strömförbrukning | < 7 mA (typ. vid US på S34) |
| < 5 mA (typ. vid US på S35) | |
| IO-Link | |
| Benämning | IO-Link |
| Överföringshastighet | 230 kbit/s (COM3) |
| Cykeltid | 5 ms |
| Uppdatering av processdata | 5 ms |
| Processdata | max. 31 Byte (Ingångsdata) |
| max. 16 Byte (Utgångsdata) | |
| Beskrivning av ingången | IO-Link omkopplings- och kommunikationsledning |
| Antal ingångar | 1 |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 3-ledare |
| Antal portar | 1 |
| Porttyp | Klass A |
| Digital: 14, 24 | |
| Beskrivning av utgången | Säkerhetsinriktade digitala utgångar |
| PNP, IEC 61131-2 Typ 2 | |
| Antal utgångar | 2 |
| Skyddskoppling | Frihjulskrets för induktiva laster |
| Kortslutningsskydd | ja |
| Utgångsspänning | ≥ 23 V DC (Us - 1 V) |
| Läckström | max. 1 mA (I säkert läge) |
| Resistiv last | min. 12 Ω |
| Max. kapacitiv last | max. 10 µF (2,4 A last) |
| max. 4,7 µF (1 A last) | |
| Max. induktiv last | max. 1 H |
| Begränsning induktiv frånkopplingsspänning | max. 50 V |
| Utgångsström | max. 2,4 A |
| Tillslagsström | max. 4,8 A (Δt = 10 ms) |
| Lastström minimal | 2 mA |
| Kopplingsfrekvens | 1 Hz (Omsk, induktiv, kapacitiv) |
| Utgångsspännning i urkopplat tillstånd | < 5 V DC (I säkert läge) |
| Urladdningskoppling | Nej |
| Signaler | |
| Spänning | ca. 22 V DC |
| Kopplingsfrekvens | 1 Hz (Omsk, induktiv, kapacitiv) |
| Skyddskoppling | Suppressordiod |
| Anslutningsteknik | |
| jackbar | ja |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (endast i kombination med CRIMPFOX 6) |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (endast i kombination med CRIMPFOX 6) |
| Ledararea AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Statusindikering | 5 x LED (grön) |
| Driftindikering | 1 x LED (grön, gul, röd) |
| Bredd | 17,5 mm |
| Höjd | 116,6 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg (Kapsling) | gul (RAL 1018) |
| Kåpans material | PBT |
| Säkerhetstekniska data | |
| Stoppkategori | 0 |
| Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Säkerhetstekniska data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C (Iakttag derating) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Användningshöjd | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| Max. luftfuktighet (drift) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| Stötar | 30g |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 5g |
| CE | |
| Märkning | CE-konform |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Normer/föreskrifter | EN 60947-5-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | se deratingkurva |
| Monteringsläge | vertikal eller horisontell |
| Artikelnr | 1087569 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNA181 |
| Produktnyckel | DNA181 |
| GTIN | 4055626883960 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 157,1 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 126,06 g |
| Tullnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | d17c2d45-891f-457c-aaa6-bfca0eac327f |
Kompatibla produkter
-
PSR-CT-C-SEN-1-8 - Säkerhetsbrytare sensor 2702972
-
PSR-CT-M-SEN-1-8 - Säkerhetsbrytare sensor 2702975
-
PSR-CT-F-SEN-1-8 - Säkerhetsbrytare sensor 2702976
-
PSR-CT-C-ACT - Säkerhetsbrytare aktuator 2702973
-
CP-MSTB - Kodprofil 1734634
-
CR-MSTB - Kodryttare 1734401
-
IOL-CONF - Konfigurations- och diagnostikprogramvara 1083065
-
CRIMPFOX 6 - Crimptång 1212034
Fördelar
Upp till kat. 4/PL e enligt ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 enligt IEC 61508
För nödstopps- och skyddsdörrsövervakning samt för utvärdering av ljusbarriärer
För övervakning av 4-tråds-brytlister eller säkerhetsmattor i enlighet med EN ISO 13856-1
2 sensorkretsar
2 säkra digitala utgångar
1 digital signalutgång
Diagnosdata via IO-link i kombination med PSR-CT-säkerhetskretsar
1- och 2-kanalig styrning
Manuellt övervakad och automatisk start
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge