PSR-MC43-2SDO-1DO-24DC-SC - Säkerhetsrelä
1087561

Säkerhetsströmbrytare med IO-Link för nödstopp, säkerhetsdörrar och ljusbarriärer upp till SIL 3, kat. 4, PL e, 2 sensorkretsar, automatisk eller manuell övervakad start, 2 säkra digitala utgångar, 1 signalutgång, US = 24 V DC, jackbar skruvplint

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Upp till kat. 4/PL e enligt ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 enligt IEC 61508
För nödstopps- och skyddsdörrsövervakning samt för utvärdering av ljusbarriärer
För övervakning av 4-tråds-brytlister eller säkerhetsmattor i enlighet med EN ISO 13856-1
2 sensorkretsar
2 säkra digitala utgångar
1 digital signalutgång
Diagnosdata via IO-link i kombination med PSR-CT-säkerhetskretsar
1- och 2-kanalig styrning
Manuellt övervakad och automatisk start