IL EIP BK DI8 DO4 2TX-XC-PAC - Busskopplare
2702131

Inline, Bussanslutning, EtherNet/IP™, RJ45-hylskontakt, Digitala ingångar: 8, 24 V DC, anslutningsteknik: 3-ledare, Digitala utgångar: 4, 24 V DC, 500 mA, anslutningsteknik: 3-ledare, Extreme Conditions-variant, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s / 2 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

8 digitala ingångar, 4 digitala utgångar (On-Board)
EtherNet/IP™, version 1.2
Webbaserad hantering
2 RJ45-anslutningar
Automatisk igenkänning av överföringshastighet i lokalbussen (500 kbit/s eller 2 Mbit/s)
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
Lackerade kretskort