cUL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 221474Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 4 A |
UL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 221474Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 4 A |
Kontakt, Universal, 5-polig, hane vinklad M12, kodning: A, Skruvanslutning, räffelmaterial: Plast, kabelförskruvning Pg7, ledarens ytterdiameter 4 mm ... 6 mm
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 4 A |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 4 A |