SAC-5P- 1,5-510/M12FSL FE
-
Strömkabel
1424617
Strömkabel, 5-polig, PVC, grå RAL 7001, fri kabelände, på Honkontakt rak M12, kodning: L, kabellängd: 1,5 m, för likström upp till 12 A / 63 V
Produktdetaljer
Produkttyp | Kraftkabel |
Användning | Matning |
Poltal | 5 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Kodning | L |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material handtag | PP |
Material, kontakt | CuZn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | PA |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 63 V DC |
Märkström IN | 12 A |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | fri kabelände |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt rak M12 |
Kodningstyp | L (Power) |
Kabellängd | 1,5 m |
PVC grå [510] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 146 kg/km |
UL AWM-stil | 2464 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 5 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PVC grå [510] |
ledaruppbyggnad spänningsmatning | 78x 0,15 mm |
AWG spänningsförsörjning | 16 |
Kabeldiameter | 5x 1,5 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 2,35 mm ±0,05 mm |
Ledarens ytterdiameter | 9,10 mm ±0,25 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | grå RAL 7001 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | brun, vit, blå, svart, rosa |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,25 mm |
Väggtjocklek ytterhölje | ca. 1,30 mm |
Ledarmotstånd max. | ≤ 13 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 1 GΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V AC |
Isolationsspänning | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 46 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 91 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 2000000, Böjradie: 10 x D, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Flamhärdighet | enligt UL 758/1581 (Cable Flame) |
enligt UL 758/1581 FT1 | |
enligt DIN EN 60332-1-2 | |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-404, 168 h vid 60 °C |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 85 °C (Hane/hona) |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-111 |
Artikelnr | 1424617 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF1CDP |
Produktnyckel | AF1CDP |
GTIN | 4055626375427 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 243,3 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 243,3 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 2,538 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
PROT M12 MS PWR - Låsskruv 1092802
-
UCT-WMT (23X4) - Ledarskylt 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Ledarskylt 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmärkning 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmärkning 0831004
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Övergångshylsa från slang till kabel 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Skyddsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Skyddsslang 3240839
-
TSD 04 SAC - Momentskruvdragare 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruvdragare 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinsats 1212600
-
SAC BIT M12-D16 - Verktyg 1200305
-
B-STIFT - Märkpenna 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Sidavbitare 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Avisoleringsverktyg 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Avisoleringsverktyg 1212161
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktyg 1212150
Fördelar
Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Skydd mot felaktig jackning genom speciell L-kodning
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge