G-INVEN-M16-M67N-NNES-S - Kabelförskruvning
1424539

Kabelförskruvning, material skruvanslutning: Mässing, förnicklad, användning: Standard, kabelns ytterdiameter 4 mm ... 7 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M16 x 1,5, färg: silverfärgad, med tryckutjämningskomponent och o-ring

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Reducerar bildningen av kondensvatten
Montering med integrerad tryck ersättning element