SAC-5P-10,0-280/M12FRL FE SH - Strömkabel
1414820

Strömkabel, 5-polig, PUR halogenfri, grå RAL 7001, skärmad (Advanced Shielding Technology), fri kabelände, på Honkontakt vinklad M12, kodning: L, kabellängd: 10 m, för likström upp till 16 A / 63 V

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Skydd mot felaktig jackning genom speciell L-kodning
Skärma effekten tillförlitligt – 360°-skärm för minskning av elektromagnetisk belastning
Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln