SAC-8P-10,0-540/M12FS YE
-
Givar-/ställdonskablage
1406428
Givar-/ställdonskablage, 8-polig, PVC, gul, fri kabelände, på Honkontakt rak M12, kodning: A, kabellängd: 10 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
Poltal | 8 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | NBR |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuZn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | TPU GF |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Märkström IN | 2 A |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | fri kabelände |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt rak M12 |
Poltal | 8 |
Kodningstyp | A |
Kabellängd | 10 m |
PVC gul [540] | |
Kabelvikt | 54 kg/km |
UL AWM-stil | 2464 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 8 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PVC gul [540] |
Uppbyggnad signalkabel | 32x 0,10 mm |
AWG signalledning | 24 |
Kabeldiameter | 8x 0,25 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,19 mm ±0,02 mm |
Ledarens ytterdiameter | 5,90 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | gul |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,23 mm |
Väggtjocklek ytterhölje | ≥ 0,76 mm |
totalkabling | 8 trådar för fyllnad till kärna |
Slaglängd totalkabling | 77 mm |
Ledarmotstånd max. | 78 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 200 MΩ*km (vid 20 °C) |
driftkapacitans | ca. 107 pF |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V AC |
Isolationsspänning | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 30 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 59 mm |
Flamhärdighet | enligt UL 758/1581 (Cable Flame) |
enligt UL 758/1581 FT1 | |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1, 168 h vid 80 °C |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikelnr | 1406428 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | AF1CFA |
Produktnyckel | AF1CFA |
GTIN | 4046356767354 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 523,1 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 523 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
UCT-WMT (23X4) - Ledarskylt 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Ledarskylt 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmärkning 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmärkning 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Skyddsslangadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Skyddsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Skyddsslang 3240839
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Låsskruv 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Säkringsclip 1558991
-
B-STIFT - Märkpenna 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Sidavbitare 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Avisoleringsverktyg 1212757
-
WIREFOX SAC - Avisoleringsverktyg 1212623
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktyg 1212150
-
TSD 04 SAC - Momentskruvdragare 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruvdragare 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Verktyg 1208432
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge