Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

UCS 237-195-F-GD 9005 VPE10 - Universalkapsling
1070372

Komplett kapsling för kretskort, kan placeras flexibelt. Innehåller kapslingshalvor, slutna sidoväggar, självhäftande distans för fastsättning av kretskort, skruvar för kapsling och fastsättning av kretskort: svart kapsling med hörninlägg i turkosblå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Mycket flexibel användning tack vare modulär kapslingskonstruktion
Kretskort med flexibelt fäste, anpassar sig till nästan vilken formfaktor som helst
Många möjligheter till individualisering
Minskad logistik med komponenter som är kompatibla med varandra