US-WMTB (29X8) - Kabelmärkning
0828772
E-nummer: 2941128

Kabelmärkning, Kort, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: > 13 mm, Antal enskilda skyltar: 24, textfältets höjd: 8 mm, textfältets bredd: 29 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Skyltarna i form av enhetliga kort kan enkelt, snabbt och kostnadseffektivt märkas med THERMOMARK CARD
UniSheet-märkningsfamiljen US-WMTB... erbjuder skyltar som man fäster med vanligt buntband
De förstansade märkremsorna kan enkelt separeras och monteras
Korten har plats för funktionstexter