DFK 4 - Genomföringsplint
0708357

Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, Löd-/flatstiftanslutning, poltal: 1, märkström: 18 A, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 90 °, bredd: 6,15 mm, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Snäpps i utan verktyg för enkel montering på enhetens vägg