C-SCFFI 1,5/2,8X0,8 - Förbindning
3240535
E-nummer: 0811466

Flatstifthylsa, helisolerad, röd, 0,5 ... 1,5 mm2, för stickkontakter 2,8 x 0,8 mm

Produktdetaljer








Fördelar

Hårdlödd klämzon för maximal ledarurdragningskraft tillsammans med CRIMPFOX RCI... tänger
Enkel och säker ledarinföring med 'EASY ENTRY'
Halogenfri
Elektrolytiskt förtennt