Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PLC-OSC- 24DC/TTL - Optokopplarmodul
2982728

PLC-optokopplare, med skruvanslutning, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, ingång: 24 V DC, utgång: TTL (5 V DC)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

6,2 mm smal byggbredd
Skruv- och fjäderkraftanslutning
Okänslig mot vibrationer och chock
Statusindikering
Bryggningsmöjligheter
Integrerad skyddskoppling
Kopplingseffekt TTL (5 V), Fan out = 1