PLC-OPT-230UC/ 24DC/2 - Optokopplarmodul
2900368

PLC-INTERFACE, som består av grundplint PLC-BPT.../21 med push-in anslutning och jackbar miniatyr-optokopplare, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, 1 slutkontakt, ingång: 230 V AC/220 V DC, utgång: 3-33 V DC/3 A

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Smal byggform
Effektiv anslutning till systemkablaget med hjälp av V8-adapter
RT-III tätad optokopplare
Nollspänningskrets vid AC-utgången
Hög kopplingseffekt
Integrerad ingångskoppling
Funktionella jackbara bryggor